Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

iPF40 modular surge arrester - 3 poles + N - 340V

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    3 186,04 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    range of product
    Acti 9
    наименование продукта
    Acti 9 iPF K
    тип устройства или его аксессуаров
    Искровой разрядник
    краткое название устройства
    IPF K
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P + N
    дистанционная сигнализация
    Без
    тип искрового разрядника
    Электрическая распределительная сеть
    система заземления
    TT
    TN-S
    Дополнительные характеристики
    тип и класс искрового разрядника
    Тип 2
    технология, используемая в искровом разряднике
    MOV + GDT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230/400 V переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц
    [In] nominal discharge current
    Общий режим: 15 кА (L/PE)
    Общий режим: 15 кА (N/PE)
    Дифференциальн. режим: 15 кА (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Общий режим: 40 кА L/PE
    Общий режим: 40 кА N/PE
    Дифференциальн. режим: 40 кА L/N
    [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение
    Общий режим: 260 В N/PE
    Дифференциальн. режим: 340 В L/N
    maximum [Up] voltage protection level
    Общий режим <1,5 кВ тип 2 N/PE
    Дифференциальн. режим <1,5 кВ тип 2 L/N
    [Ut] кратковременное перенапряжение
    337 В L/N 5 с выдерживает
    442 В L/PE 5 с выдерживает
    1200 В N/PE 200 ms выдерживает
    1453 В L/PE 200 ms выдерживает
    тип разъединителя
    Соответствующий автоматический выключатель iK60N 40 А кривая C - Icu 6 кА
    Соответствующий предохранитель gG 63 А - Icu 25 кА
    [Isccr] short-circuit current rating
    25 кА
    напряжение цепи сигнализации
    0,25 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    8
    высота
    81 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    69 мм
    масса продукта
    420 г
    цвет
    Белый (RAL 9003)
    время срабатывания
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0,003 мА
    соединения – клеммы
    Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 25 мм² жесткий
    Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 16 мм² гибкий
    Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 16 мм² гибкий с наконечником
    длина зачистки проводов
    11 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61643-11:2011
    сертификация продукта
    CE
    EAC
    степень защиты IP
    На лицевой панели: IP40 в соответствии с IEC 60529
    На зажиме: IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 62262
    относительная влажность
    5…95 %
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.