Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель C120N B 100A 1P

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    696,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    C120
    серия
    Acti 9
    наименование продукта
    C120
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C120N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    1P
    число защищенных полюсов
    1
    [In] номинальный ток
    100 А в 30 °C
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    B
    отключающая способность
    3 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    15 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    15 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    10 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    10 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu в 12 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    10000 А Icn в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    125 V постоянный ток
    <= 144 В постоянный ток
    12 В постоянный ток
    220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    230...400 V переменный ток 50/60 Гц
    130 V переменный ток 50/60 Гц
    12 В переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    3...5 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 130 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток
    2,25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12 В постоянный ток
    10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 144 В постоянный ток
    7,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12 В переменный ток 50/60 Гц
    7500 А 75 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230...400 V переменный ток 50/60 Гц
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нет
    шаг 9 мм
    3
    высота
    81 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    73 мм
    масса продукта
    0,205 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1…50 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1,5…35 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    15 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    защита от замыкания на землю
    Без
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/МЭК 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker (Версия 1.0)
    Дата 31.01.17
    Размер 28.4 KB
    Дата 31.01.17
    Размер 3.7 MB
    Дата 31.01.17
    Размер 74.5 KB
    Дата 31.01.17
    Размер 689.2 KB
    C120 1P 10...125A; Miniature Circuit Breaker Acti 9 (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 175.3 KB
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Версия 1.0)
    Дата 09.07.13
    Размер 623.2 KB
    Дата 09.07.13
    Размер 313.4 KB
    C120 1P 10A…125A; Miniature Circuit Breaker (Версия 1.0)
    Дата 07.03.18
    Размер 152.7 KB
    Дата 07.03.18
    Размер 617.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 356.8 KB
    Certificate of Approval (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 1.7 MB
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 542.3 KB
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 343.7 KB
    Certificate of Approval (Версия 1.0)
    Дата 16.02.18
    Размер 1.9 MB
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 610.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration FD16032903 C120N-H (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 1.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C120 Circuit Breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 28.05.18
    Размер 109.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.