Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматический выключатель C120H B 100A 2P

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 809,22 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    C120
    серия
    Acti 9
    наименование продукта
    C120
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрный автоматический выключатель
    краткое название устройства
    C120H
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    2P
    число защищенных полюсов
    2
    положение нейтрали
    Слева
    [In] номинальный ток
    100 А в 30 °C
    тип сети
    Переменный ток
    технология расцепителя
    Термомагнитный
    код кривой
    B
    отключающая способность
    15000 А Icn в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
    10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    15 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2
    15 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    30 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    440 V переменный ток 50/60 Гц
    <= 250 V постоянный ток
    230...400 V переменный ток 50/60 Гц
    предел электромагнитного отключения
    3...5 x In
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    7500 А 50 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230...400 V переменный ток 50/60 Гц
    5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц
    7,5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток
    класс ограничения
    3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    индикатор положения контакта
    Да
    тип управления
    Тумблер
    локальная индикация
    Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами
    Нет
    шаг 9 мм
    6
    высота
    81 мм
    ширина
    54 мм
    глубина
    73 мм
    масса продукта
    0,41 кг
    цвет
    Белый
    механическая износостойкость
    20000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1…50 мм² жесткий
    Клеммы туннельного типа1,5…35 мм² гибкий
    длина зачистки проводов
    15 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    защита от замыкания на землю
    Отдельный блок
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-2
    EN/МЭК 60898-1
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    категория перенапряжения
    IV
    подготовка к работе в тропических условиях
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    относительная влажность
    95 % в 55 °C
    рабочая высота
    2000 м
    рабочая температура окружающей среды
    -30…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Версия 1.0)
    Дата 01.02.12
    Размер 46.8 KB
    Дата 01.02.12
    Размер 4.2 MB
    Дата 01.02.12
    Размер 109.8 KB
    Дата 01.02.12
    Размер 760.8 KB
    C120 2P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Версия 1.0)
    Дата 01.02.12
    Размер 147.3 KB
    Дата 01.02.12
    Размер 750.5 KB
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Версия 1.0)
    Дата 09.07.13
    Размер 484.5 KB
    Дата 09.07.13
    Размер 456 KB
    C120 2P 63...125A; Miniature Circuit Breaker Acti 9 (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 259.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 610.8 KB
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 343.7 KB
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 542.3 KB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 356.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    C120 Circuit Breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 28.05.18
    Размер 109.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.