Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Acti 9 C120
Изображение A9N18576 Schneider Electric

A9N18576

Green premium brand logo
Изображение A9N18576 Schneider Electric
A9N18576
Green premium brand logo

Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A

Показать дополнительные характеристики
  • 6 869,52 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Add-on residual current devices
    Краткое название устройства
    Vigi C120
    Описание полюсов
    3P
    [А] номинальный ток
    125 А
    Тип сети
    Переменный ток
    чувствительность по току утечки
    300 мА
    задержка срабатывания защиты от тока утечки
    Мгновенный
    класс защиты от тока утечки
    Type A
    Дополнительные характеристики
    положение устройства в системе
    Отходящий
    Частота сети
    50/60 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...415 В Переменный ток 50/60 Гц
    технология срабатывания защиты по дифференицальному току
    Не зависящий от напряжения
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    Исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    Монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    электрическое соединение модульного автоматического выключателя
    Винтами
    Шаг 9 мм
    10
    Высота
    95 мм
    Ширина
    171 мм
    Глубина
    73 мм
    Вес
    0,5 кг
    Цвет
    Белый
    Механическая износостойкость
    20000 циклы
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа1…35 мм² гибкий
    Клеммы туннельного типа1…50 мм² жесткий
    длина зачистки проводов
    15 мм
    момент затяжки
    3,5 Н-м
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN 61009
    степень защиты IP
    IP20
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    Рабочая температура окружающей среды
    -25…60 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…60 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки14
    • русский6
    • английский11
    • испанский3
    • итальянский3
    • китайский3
    • французкий8
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Vigi C120 125A 3P 30m...1000mA; Adaptable residual current device Acti 9 (Версия 1.0)
    Описание
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Vigi C120 125A 3P 30m...1000mA; Adaptable residual current device Acti 9 (Версия 1.0)
    Описание
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    VIGI C120 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    828.3 KB
    zip
    606.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 09.07.13
    Файлы в документе
    stp
    828.3 KB
    zip
    606.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 24.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 534.7 KB
    Дата 15.04.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 328.4 KB
    Дата 27.03.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 542.3 KB
    Дата 02.05.12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 610.8 KB
    Дата 02.05.12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 356.8 KB
    Дата 02.05.12
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    VIGI C120 125 A (Версия E - 2012.09.12)
    Описание
    VIGI C120 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 418 KB
    Дата 12.09.12
    Описание
    VIGI C120 125 A
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9N18576 : Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9N18576 : Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    A9N18576 : Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Блок дифференциальной защиты VIGI C120 3P 125A 300 мA A
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 160.1 KB
    Дата 10.07.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 194.8 KB
    Дата 17.09.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.