Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys Telefast ABE 7
Изображение ABE7R08S111 Schneider Electric

ABE7R08S111

Green premium brand logo
Изображение ABE7R08S111 Schneider Electric
ABE7R08S111
Green premium brand logo

База 8 дискретных выходов реле 1НО/2А

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 465,23 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon ABE7
    Тип продукта или компонента
    Съемный модуль электромеханических релейных выходов
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток для конец со стороны ПЛК
    количество каналов
    8
    кол-во клемм на канал
    1
    Дополнительные характеристики
    тип клеммного блока
    Съемный
    распределение полярности
    Распределение общего проводника на группу из 4 каналов
    способ установки
    Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
    Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
    Ширина
    84 мм
    maximum current per output common
    12 А
    ток на канал
    2 А для выход на формирователь сигнала исполнительного устройства
    минимальный коммутируемый ток
    1 мА в >= 5 V
    напряжение отпускания
    2,4 В в 20 °C (конец со стороны ПЛК)
    предельное напряжение срабатывания
    19,2 В в 40 °C
    ток отпускания
    0,5 мА в 20 °C
    рассеиваемая мощность на канал, Вт
    0,22 Вт (конец со стороны ПЛК)
    тип контактов
    1 Н.О. для выход на формирователь сигнала исполнительного устройства
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-5-1
    30 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    кол-во каналов на общий проводник
    4
    электрическая износостойкость
    500000 циклы, максимальный ток переключения: 200 мА в 24 В DC-13 10 мс (выход на формирователь сигнала исполнительного устройства)
    500000 циклы, максимальный ток переключения: 400 мА в 230 В AC-15 (выход на формирователь сигнала исполнительного устройства)
    500000 циклы, максимальный ток переключения: 600 мА в 230 В AC-12 (выход на формирователь сигнала исполнительного устройства)
    500000 циклы, максимальный ток переключения: 600 мА в 24 В DC-12 (выход на формирователь сигнала исполнительного устройства)
    электрическая надежность
    1.0E-8
    время работы
    <= 10 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    <= 6 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    время дребезга контакта
    <= 5 мс 1 Н.О.
    рабочая частота, Гц
    10 Гц режим холостого хода
    0,5 Гц при Ie
    Механическая износостойкость
    20000000 циклы
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2,5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2000 В
    категория монтажа
    II в соответствии с IEC 60664-1
    момент затяжки
    0,6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка
    Вес
    0,252 кг
    Условия эксплуатации
    макс. стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    5 мс
    электрическая прочность изоляции
    2000 В в соответствии с IEC 60947-1
    Сертификаты
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    GL
    BV
    CSA
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TC
    защита от нагретых проводов
    750 °C, время отключения <30 с в соответствии с IEC 60695-2-11
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    устойчивость к радиополям
    10 В/м (26000000…1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    8 channels - flexible terminal\1 N/O contact\Contact common/8 channels (Версия 1.0)
    8 channels - flexible terminal\1 N/O contact\Contact common/8 channels (Версия 1.0)
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 189.9 KB
    8 channels - screw terminal\1 N/O contact\Contact common/8 channels (Версия 1.0)
    8 channels - screw terminal\1 N/O contact\Contact common/8 channels (Версия 1.0)
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV GL Type Approval Telefast (Версия 1.0)
    Дата 19.05.16
    Размер 80.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.