Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys Telefast ABE 7
Изображение ABE7R16T330 Schneider Electric

ABE7R16T330

Green premium brand logo
Изображение ABE7R16T330 Schneider Electric
ABE7R16T330
Green premium brand logo

База под 16 съемное реле 12,5мм

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 903,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon ABE7
    Тип продукта или компонента
    Дополнительный клеммный блок для втычного электромеханического реле
    тип дополнительного клеммного блока
    Дополнительный выходной клеммный блок
    номинальное напряжение питания [Us]
    19...30 V в соответствии с IEC 61131-2
    количество каналов
    16
    Дополнительные характеристики
    supply voltage type
    Пост. ток
    Совместимость продукта
    ABR7S33
    Тип контактов
    1 переключающ.
    Светодиодный индикатор состояния
    Состояние канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    Питание включено: 1 светодиод (зеленый)
    распределение полярности
    Беспотенциальный
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    1 А встроенный предохранитель, 5 x 20 мм, быстродействующий (конец со стороны ПЛК)
    способ установки
    Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
    Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
    Максимальный ток питания
    1 А
    падение напряжения на предохранителе в цепи питания
    0,3 В
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2000 В между зажимами и монтажными рейками
    300 В цепь катушки/цепи контактов в соответствии с IEC 60947-1
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    2,5 кВ
    категория монтажа
    II в соответствии с IEC 60664-1
    момент затяжки
    0,6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка
    Вес
    1,3 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UL
    CSA
    BV
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    защита от нагретых проводов
    750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Виброустойчивость
    2 gn (частота= 10…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к радиополям
    10 В/м (26000000…1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 201.5 KB
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV GL Type Approval Telefast (Версия 1.0)
    Дата 19.05.16
    Размер 80.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.