Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys Telefast ABE 7
Изображение ABE7S16E2F0 Schneider Electric

ABE7S16E2F0

Green premium brand logo
Изображение ABE7S16E2F0 Schneider Electric
ABE7S16E2F0
Green premium brand logo

TELEFAST база на 16 дискретных входов (~110В 50/60 ГЦ),

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 514,97 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon ABE7
    Тип продукта или компонента
    Доп. блок полупроводникового входного реле
    номинальное напряжение питания [Us]
    110/130 В пер. ток 50/60 Hz (конец датчика)
    24 В пост. ток (конец со стороны ПЛК)
    количество каналов
    16
    кол-во клемм на канал
    2
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм², 0,09…1,5 мм² (AWG 28...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 мм² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель
    Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 мм² (AWG 26...AWG 14) гибкий без наконечника
    Винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм², 0,09…0,75 мм² (AWG 28...AWG 20) гибкий с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм², 0,2…2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель
    Дополнительные характеристики
    тип клеммного блока
    Съемный
    пределы напряжения питания
    19…30 В пост. ток (конец со стороны ПЛК) в соответствии с IEC 61131-2
    развязка ПЛК/управляемая сеть
    Да
    тип защиты
    Встроенный предохранитель 1 А 5 x 20 мм быстродействующий конец со стороны ПЛК
    Задаваем. внешним предохранителем быстродействующий конец датчика
    способ установки
    Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
    Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
    ток на канал
    0,0083 А
    current state 1 guaranteed
    >= 5 mA (конец датчика)
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    >= 79 В для конец датчика
    макс. коммутируемый ток
    15 мА (конец со стороны ПЛК)
    Минимальный коммутируемый ток
    1 мА для конец со стороны ПЛК
    время срабатывания
    <= 20 ms из сост. 0 в 1
    <= 20 ms из сост. 1 в 0
    частота коммутации
    <= 25 Hz рабочий цикл: 50 %
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2,5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2000 В
    категория монтажа
    II в соответствии с IEC 60664-1
    момент затяжки
    0,6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка
    Вес
    0,397 кг
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2000 В в 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-1
    Сертификаты
    BV
    UL
    GL
    DNV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Стандарты
    МЭК 61131-2 тип 1
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    защита от нагретых проводов
    750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Виброустойчивость
    2 gn (частота= 10…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к радиополям
    10 В/м (26000000…1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 200.9 KB
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7S16E2... Sub-bases with soldered solid state inputs, plug-in terminal blocks (Версия 06)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV GL Type Approval Telefast (Версия 1.0)
    Дата 19.05.16
    Размер 80.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.