Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Advantys Telefast ABE 7
Изображение ABE7S16S1B2 Schneider Electric

ABE7S16S1B2

Green premium brand logo
Изображение ABE7S16S1B2 Schneider Electric
ABE7S16S1B2
Green premium brand logo

База 16 статических выходов =24В/0,5А

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    2 575,19 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon ABE7
    Тип продукта
    Доп. клеммный блок полупроводникового выходного реле
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток для конец со стороны ПЛК
    24 В пост. ток для выход на формирователь сигнала исполнительного устройства
    количество каналов
    16
    Тип релейной защиты
    Припаиваемое полупроводниковое реле
    Дополнительные характеристики
    тип клеммного блока
    Съемный
    развязка ПЛК/управляемая сеть
    Нет
    способ установки
    Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
    Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
    Ширина
    125 мм
    current state 0 guaranteed
    0.4 mA (конец со стороны ПЛК)
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    3.4 В для конец со стороны ПЛК
    current state 1 guaranteed
    3.1 mA (конец со стороны ПЛК)
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    16.9 В для конец со стороны ПЛК
    maximum current per output common
    9 А
    ток на канал
    0,5 А для выход на формирователь сигнала исполнительного устройства
    минимальный коммутируемый ток
    1 мА
    напряжение отпускания
    0,3 В (выход на формирователь сигнала исполнительного устройства)
    макс. коммутируемый ток
    700 мА DC-12
    700 мА DC-13
    maximum tungsten load
    <10 Вт DC-6
    maximum residual current
    0,5 мА выход на формирователь сигнала исполнительного устройства
    тип аварии
    Короткое замыкание
    Перегрузка
    индикация аварии
    Без
    L/R при коммутации индуктивных нагрузок
    <= 400(U.I) ms
    maximum circuit breaker threshold
    0,75 А
    время срабатывания
    <= 0,1 мс из сост. 1 в 0
    <= 0,2 мс из сост. 0 в 1
    частота коммутации
    < 0,6/LI² Гц
    категория монтажа
    II в соответствии с IEC 60664-1
    момент затяжки
    0,6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка
    Вес
    0,4 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    GL
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    CSA
    Степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    Защитное исполнение
    TC
    защита от нагретых проводов
    750 °C, время отключения <30 с в соответствии с IEC 60695-2-11
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    устойчивость к радиополям
    10 В/м (26000000…1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Версия 3.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 193.6 KB
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7S16S... Sub-bases with soldered solid state outputs, plug-in terminal blocks (Версия 06)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    ABE7.... Modicon Telefast, pre-wired system, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV GL Type Approval Telefast (Версия 1.0)
    Дата 19.05.16
    Размер 80.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.