Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Phaseo ABT7, ABL6
Изображение ABL6TS160G Schneider Electric

ABL6TS160G

Green premium brand logo
Изображение ABL6TS160G Schneider Electric
  • 10 015,24 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Phaseo Optimum
    Тип продукта
    Защитные и изолирующие трансформаторы
    Номинальная мощность
    1600 В·А
    входное напряжение
    230 V пер. ток однофазный, клемма(ы): N-L1
    400 V пер. ток линейное напряжение, клемма(ы): L1-L2
    выходное напряжение
    115 V пер. ток
    вторичная обмотка
    Одинарный
    Защитная крышка
    Без
    Рабочая температура
    -20…50 °C
    Дополнительные характеристики
    Пределы входного напряжения
    207...253 V
    360...440 V
    Пределы частоты сети
    47…63 Гц
    допуск входного напряжения
    +/- 15 V
    КПД
    96 %
    [Вт] рассеиваемая мощность
    66,7 Вт
    длительное перенапряжение на выходе
    2 % (холостой ход, тепловой режим)
    maximum voltage drop at rated load
    0,1 %
    Потери в режиме холостого хода
    23,7 Вт
    напряжение короткого замыкания
    0.0245
    тип защиты выхода
    От перегрузки, технология защиты: внешн.
    От повышенного напряжения, технология защиты: внешн.
    От короткого замыкания, технология защиты: внешн.
    соединения – клеммы
    для входное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 5 x 4 mm² AWG 11
    для заземление входа: винтовые зажимы, емкость соединения: 1 x 4 mm² AWG 11
    для выходное соединение: винтовые зажимы, емкость соединения: 2 x 4 mm² AWG 11
    Маркировка
    CE
    способ установки
    4 винтами диаметр: 7 мм в вертикальная панель, рабочее положение: горизонт.
    4 винтами диаметр: 7 мм в вертикальная панель, рабочее положение: вертикальный
    4 винтами диаметр: 7 мм в горизонт. панель - снижение номин. характеристик до 90 %
    Высота над уровнем моря
    3000 м
    Класс изоляции
    Класс B
    Ширина
    174 мм
    Высота
    221 мм
    Глубина
    167 мм
    Вес
    19,4 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UR
    EAC
    Стандарты
    UL 506
    Степень защиты IP
    IP20
    характеристики окружающей среды
    ЭМC в соответствии с EN 62041
    Безопасность в соответствии с EN 61558-1
    Безопасность в соответствии с EN 61558-2-6
    Защитное исполнение
    TC
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…80 °C
    категория перенапряжения
    Класс I в соответствии с VDE 0106-1
    электрическая прочность изоляции
    2000 В между обмоткой и землей
    4000 В между первичной и вторичной
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 11.02.19
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ABL6TS160G : ABL6TS160G_REACH_DECLARATION
    Описание
    ABL6TS160G_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ABL6TS160G_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ABL6TS160G : ABL6TS160G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    ABL6TS160G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ABL6TS160G_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ABL6TS160G : ABL6TS160G_ROHS_DECLARATION
    Описание
    ABL6TS160G_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ABL6TS160G_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 275.4 KB
    Дата 01.03.13
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 133 KB
    Дата 31.03.16
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 416.9 KB
    Дата 01.12.16
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /