Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Управление напором
Изображение ACRD301 Schneider Electric

ACRD301

Изображение ACRD301 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    InRow DX 300мм, 30кВт
    Включает
    Руководство по установке , Интегрированная плата сетевого управления , Плата сетевого управления , Дополнительная бетонная площадка , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Тип компрессора
    Спиральный
    Схемы отвода отработанного воздуха
    Горизонтальный
    Опции для забора воздуха
    Направление потоков воздуха от задней панели к передней
    Заряд хладагента
    33.0
    Воздушный поток
    3400.0
    Материал труб
    Медь
    Вход
    Количество линий питания
    2
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная мощность
    850 W
    Минимально допустимый номинальный ток цепи
    20.0 A
    Входная частота
    50/60 Гц
    Максимальная защита от перегрузки по току
    25.0 A
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 mm
    Максимальная ширина
    300.0 mm
    Максимальная глубина
    1095.0 mm
    Масса нетто
    159.98 кг.
    Масса брутто
    199.99 кг.
    Высота в упаковке
    2152.0 mm
    Ширина в упаковке
    661.0 mm
    Глубина в упаковке
    1137.0 mm
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -25 - 40 °C
    Температура хранения
    -20 - 50 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    77.100 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , Зарегистрировано UL , Сертификат cUL
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation Sheet for ACAC10035-Compressor Acoustic Jacket for ACRD300 and ACCU30000 Series (Версия 0)
    InRow DX Air Conditioners ACRD300 Series Installation Manual (Версия 2)
    InRow Direct Expansion Air Conditioners ACRD300/ACCU30000 Series Technical Specifications (Версия 1)
    Installation Sheet for ACAC10036-Temperature and Humidity Sensor for ACRD300 and ACCU30000 Series (Версия 0)
    InRow Direct Expansion ACRD300 and ACCU30000 Series Cooling Units Online Guide (Версия 0)
    InRow DX ACRD300 Series BACnet Application Map (Версия 0)
    Дата 12.02.19
    Размер 168.5 KB
    Дата 12.02.19
    Размер 168.5 KB
    Installation Sheet for ACAC10035—Compressor Acoustic Jacket for ACRD300 and ACCU30000 Series (Версия 0)
    Installation Sheet for ACAC10038—InRow Fan PSU (Версия 0)
    Дата 07.01.19
    Размер 243.4 KB
    Дата 07.01.19
    Размер 243.4 KB
    InRow DX ACRD300 Series v6.6.4 Release Notes (Версия 0)
    Дата 12.02.19
    Размер 117.7 KB
    Дата 12.02.19
    Размер 117.7 KB
    InRow DX ACRD300 Series Operation and Maintenance Manual (Версия 2)
    InRow DX ACRD300 Series Modbus Register Map (Версия 0)
    Дата 12.02.19
    Размер 443.3 KB
    Дата 12.02.19
    Размер 443.3 KB
    Ball Valve and Union-ACAC10037 Installation Sheet (Версия 0)
    Дата 07.01.19
    Размер 138.2 KB
    Дата 07.01.19
    Размер 138.2 KB
    InRow Direct Expansion Air Conditioners ACRD300/ACCU30000 Series Technical Specifications (Версия 1)
    InRow DX Air Conditioners ACRD300 Series Installation Manual (Версия 2)
    InRow DX ACRD300 Series Management Information Base (MIB) (Версия 0)
    Installation Sheet for ACAC10038-InRow Fan PSU (Версия 0)
    Дата 07.01.19
    Размер 247.6 KB
    Installation Sheet for ACAC10036—Temperature and Humidity Sensor for ACRD300 and ACCU30000 Series (Версия 0)
    Ball Valve and Union-ACAC10037 Installation Sheet (Версия 0)
    Дата 07.01.19
    Размер 142.2 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACRD300 Series-InRow DX-Indoor Unit (Версия 0)
    Дата 19.08.19
    Размер 690.7 KB
    Дата 19.08.19
    Размер 7.4 MB
    Cooling Unit Schneider Electric-ACRD300 Series-InRow DX-Indoor Unit (Версия 1)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RD300 Series Technical Sheet (Версия 0)
    Дата 01.07.18
    Размер 143.8 KB
    Дата 01.07.18
    Размер 154.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Air Cooled 300mm Gen2 product EU declaration of conformity (Версия 1)
    InRow Air Cooled 300mm Gen2 product EMC Verification of Conformity (Версия 0)
    InRow Air Cooled 300mm Gen2 Product cULus listed (Версия 0)
    Дата 12.11.18
    Размер 267.4 KB
    Дата 12.11.18
    Размер 267.4 KB
    CMIM Declaration of Conformity InRow 300-mm Direct Expanstion Air Conditioners (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.