Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Управление напором
Изображение ACRD602 Schneider Electric

ACRD602

Изображение ACRD602 Schneider Electric
ACRD602

InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    InRow RD, 600 мм, воздушного охлаждения, 380–415 В, 50/60 Гц
    Включает
    Ключ замка двери , Руководство по установке , Интегрированная плата сетевого управления , Плата сетевого управления , Uniflair SP , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общие
    Тип компрессора
    Настенные моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха
    Схемы отвода отработанного воздуха
    Система фиксации потолочных панелей, 200–240 В (с источником питания)
    Опции для забора воздуха
    Комплект освещения системы изоляции коридора (с источником питания)
    Воздушный поток
    4000.0
    Потребляемый ток, пусковой
    28
    Производительность помпы для откачки конденсата
    32.0
    Материал труб
    Распределение хладагента
    Диаметр подающей трубы
    0.75
    Диаметр обратной линии
    0.75
    Вход
    Количество линий питания
    1
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная мощность
    14600 W
    Входная частота
    50/60 Гц
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Тип входного соединения
    Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля)
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
    Физические
    Максимальная высота
    1991.0 мм.
    Максимальная ширина
    600.0 мм.
    Максимальная глубина
    1070.0 мм.
    Масса нетто
    391.0 кг.
    Масса брутто
    436.0 кг.
    Высота в упаковке
    2166.0 мм.
    Ширина в упаковке
    850.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1137.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    1.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    -20 - 50 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    5 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    84.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EAC
    Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части) , 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Direct Expansion Product Brochure (Версия 1)
    Дата 08.06.16
    Размер 453.5 KB
    Дата 08.06.16
    Размер 1.4 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow RD 600mm User Guide (Версия 0)
    Дата 18.03.16
    Размер 1.7 MB
    Дата 18.03.16
    Размер 1.7 MB
    InRow Cooling Products Unpacking Guide (Версия 3)
    Дата 21.11.14
    Размер 1 MB
    Дата 21.11.14
    Размер 1 MB
    InRow RD 600mm Operation and Maintenance Manual (Версия 2)
    Дата 30.01.17
    Размер 2.4 MB
    InRow RC and RD 600 mm Release Notes v6.3.8 (Версия 3)
    Дата 24.06.19
    Размер 125.2 KB
    Дата 24.06.19
    Размер 125.2 KB
    InRow RD 600 mm Installation Manual (Версия 1)
    Дата 04.10.17
    Размер 6 MB
    InRow RD 600 mm Installation Manual (Версия 1)
    Дата 04.10.17
    Размер 5.8 MB
    Дата 04.10.17
    Размер 5.8 MB
    InRow RD600/RC600 Series Modbus Register Map (Версия 1)
    Дата 05.06.17
    Размер 92.5 KB
    Дата 05.06.17
    Размер 60.2 KB
    InRow RD 600mm Operation and Maintenance Manual (Версия 2)
    Дата 30.01.17
    Размер 2.2 MB
    Дата 30.01.17
    Размер 2.2 MB
    InRow RD 600 mm Management Information Base (Версия 0)
    Дата 22.03.17
    Размер 234.5 KB
    Дата 22.03.17
    Размер 234.5 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cooling Unit InRow RD Schneider Electric-BIM Model-ACRD600-601-602-InRow-RD 600mm Air Cooled (Версия 0)
    ACRD600-601-602 - InRow-RD, 600mm Air Cooled (Версия 1)
    Дата 20.03.17
    Размер 10.3 MB
    Дата 20.03.17
    Размер 2.1 MB
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Технические характеристики Системы кондиционирования воздуха с непосредственным испарением InRow® С жидкостным или воздушным охлаждением (Версия 2)
    InRow DX Gen 2 Technical Specifications (Версия 2)
    Дата 05.09.19
    Размер 4.4 MB
    Дата 05.09.19
    Размер 4.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow Air Cooled 600mm Products EC Declaration of Conformity (Версия 0)
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InRow DX Guide Specifications (Версия 1)
    Дата 31.03.16
    Размер 386.1 KB
    Дата 31.03.16
    Размер 18.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.