Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XM
Изображение ACW4M129012 Schneider Electric

ACW4M129012

Изображение ACW4M129012 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XM
    наименование датчика давления
    ACW
    Тип датчика давления
    Электромеханический датчик давления
    Специальная область применения продукта
    Для регулирования в промежутке между 2 пределами
    тип шкалы
    Регулируем. дифференциальн.
    тип контактов
    1 переключающ. мгновенное действие
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5, наружный диаметр кабеля: 9…13 мм в соответствии с NF C 68-300
    тип гидравлического соединения
    G 1/4 (розетка) в соответствии с ISO 228
    материалы, контактирующие с жидкостью
    Фосфорист. бронза
    размер датчика давления
    1,4 бар
    задаваемый диапазон уставок при падении давления
    0,07…1,4 бар
    задаваемый диапазон уставок при увеличении давления
    0,17…1,8 бар
    рабочий орган, перемещаемый под давлением
    Головки кнопок
    Род тока
    Цепь управления
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 1...2 x 2,5 мм²
    контролируемая жидкость
    Воздух (-73…125 °C)
    Масло для гидравлических систем (-73…125 °C)
    Некоррозийная жидкость (-73…125 °C)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    Материал шкафа
    Цинковый сплав
    возможный мин. дифференциал при мин. уставке
    0,1 бар
    возможный мин. дифференциал при макс. уставке
    0,1 бар
    возможный макс. дифференциал при мин.уставке
    0,4 бар
    возможный макс. дифференциал при макс. уставке
    0,4 бар
    макс. допустимое давление - за один цикл
    2 бар
    Механическая износостойкость
    1000000 циклы
    Установка
    Внешн.
    локальный дисплей
    Без
    Описание зажимов ISO n°1
    (1-2)NC
    (3-4)NO
    Ширина
    88 мм
    Высота
    190 мм
    Глубина
    68 мм
    Вес
    1,75 кг
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TC
    Стандарты
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    Сертификаты
    EAC
    Внесенный в список UL
    CSA
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    Рабочая температура
    -56…85 °C
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Версия 2.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ACW... and ADW... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.