Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Сменные батарейные картриджи
Изображение APCRBC113 Schneider Electric

APCRBC113

Изображение APCRBC113 Schneider Electric
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Сменный батарейный картридж APC №113
    Включает
    Все необходимые разъемы , Руководство по переработке батарей , Руководство по установке , Упаковка многократного пользования
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Монтаж батарей
    Закрытый батарейный картридж
    3 - 5
    RBC™ количество
    1
    Физические
    Масса нетто
    6.8 кг.
    Максимальная высота
    102.0 mm
    Максимальная ширина
    133.0 mm
    Максимальная глубина
    152.0 mm
    Масса брутто
    7.0 кг.
    Ширина в упаковке
    210.0 mm
    Высота в упаковке
    140.0 mm
    Глубина в упаковке
    171.0 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -5 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    на ремонт либо замену сроком на 1 год
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • английский5
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Replacement Battery Cartridge for Smart-UPS and Back-UPS (Версия V3)
    Описание
    Manual for Replacement Battery Cartridges for Back-UPS and Smart-UPS SKUs
    prp.document.label.format pdf
    Размер 448.2 KB
    Дата 07.08.19
    Описание
    Manual for Replacement Battery Cartridges for Back-UPS and Smart-UPS SKUs
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement (Версия Initial Release)
    Описание
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
    prp.document.label.format pdf
    Размер 112.8 KB
    Дата 01.07.18
    Описание
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
    Replacement Battery Cartridge (RBC) for many Back-UPS and Smart-UPS SKUs (Manual) (Версия V0)
    Описание
    Manual for Replacement Battery Cartridges for Back-UPS and Smart-UPS SKUs
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.6 MB
    Дата 21.07.08
    Описание
    Manual for Replacement Battery Cartridges for Back-UPS and Smart-UPS SKUs
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Replacement Battery Cartridges (RBCs) (Версия V1)
    Описание
    End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Размер 299.3 KB
    Дата 28.01.19
    Описание
    End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Replacement Battery Cartridges (RBCs) (Версия V1)
    Файлы в документе
    pdf
    400.1 KB
    pdf
    707.3 KB
    Описание
    Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 28.01.19
    Файлы в документе
    pdf
    400.1 KB
    pdf
    707.3 KB
    Описание
    Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /