Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Монтажные компоненты
Изображение AR8013A Schneider Electric
Снято с производства

AR8013A

Изображение AR8013A Schneider Electric
Снято с производства
AR8013A

Комплект переходников для установки оборудования HP L Class/RP54xx Series в шкаф NetShelter SX

Показать дополнительные характеристики
AR8013Aнет заменя для AR8013A_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Описание
    Монтажный комплект для установки в шкаф NetShelter SX одного сервера HP L Class/RP54xx Series.
    Название модели
    Комплект переходников для установки оборудования HP L Class/RP54xx Series в шкаф NetShelter SX
    Включает
    Руководство по установке , Монтажные компоненты , Кронштейн — 2 шт.
    Стандартное время поставки
    До исчерпания запасов на складе
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физические
    Масса нетто
    0.32 кг.
    Масса брутто
    0.35 кг.
    Высота в упаковке
    44.0 mm
    Ширина в упаковке
    235.0 mm
    Глубина в упаковке
    165.0 mm
    Цвет
    Черный
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Enclosures and Accessories HP Compatibility Bracket Installation (Sheet) (Версия 0)
    Шкафы и дополнительные аксессуары для крепления оборудования HP (информационный листок) (Версия 0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Racks & Enclosures (Версия 3)
    Дата 28.01.19
    Размер 788.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Racks & Enclosures (Версия 3)
    Дата 28.01.19
    Размер 332.3 KB
    Дата 28.01.19
    Размер 197.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.