Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altistart 01
Изображение ATS01N206QN Schneider Electric

ATS01N206QN

Изображение ATS01N206QN Schneider Electric
ATS01N206QN

Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт

Показать дополнительные характеристики
  • 4 412,10 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altistart 01
    Тип продукта
    Устройство плавного пуска
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Специальная область применения продукта
    Простая машина
    Краткое название устройства
    ATS01
    Число фаз
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...415 В - 10...10 %
    мощность двигателя, кВт
    3 кВт, 3 фазы в 380...415 В
    1,5 кВт, 3 фазы в 380...415 В
    2,2 кВт, 3 фазы в 380...415 В
    номинал пускателя IcL
    6 А
    Категория применения
    AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    потребляемый ток
    30 А при номинальной нагрузке
    тип пуска
    Пуск с постепенным увеличением напряжения
    рассеиваемая мощность, Вт
    4 Вт при полной нагрузке и при завершении пуска
    64 Вт в переходном состоянии
    Дополнительные характеристики
    стиль сборки
    С радиатором
    Доступные функции
    Встроенный байпас
    пределы напряжения питания
    342…456 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    Частота сети
    47,5...63 Гц
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    напряжение цепи управления
    Встроенный в пускатель
    продолжительность пуска
    1 s / 100
    5 s / 20
    10 s / 10
    Регулируем. от 1 до 10 с
    символ времени остановки
    Регулируем. от 1 до 10 с
    пусковой момент
    30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя
    тип дискретного входа
    Логический (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) функции "останов", "пуск" и "усиленный пусковой момент" <= 8 мА 27 кОм
    напряжение дискретного входа
    24...40 V
    тип дискретных входов
    Положительный LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ) при Состоянии 0: < 5 В и <= 0.2 mA при Состоянии 1: > 13 В, >= 0.5 mA
    ток дискретного выхода
    2 А DC-13
    3 А AC-15
    тип дискретного выхода
    Логика с открытым коллектором LO1 конец сигнала пуска
    Релейные выходы R1A, R1C нет
    напряжение дискретного выхода
    24 В (пределы напряжения: 6...30 V) логика с открытым коллектором
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы
    макс. коммутируемый ток
    Релейные выходы: 2 А в 250 В пер. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка
    Релейные выходы: 2 А в 30 В пост. ток cos phi = 0,5 и L/R = 20 мс индуктивн. загрузка
    тип дисплея
    1 светодиод (зеленый) для пускатель запитан
    1 светодиод (желтый) для достигнуто номинальн. напряжение
    Момент затяжки
    1,9…2,5 Н-м
    0,5 Н-м
    электрическое соединение
    Винтовой зажим 4 мм - жесткий 1 1...10 mm² AWG 8 силовая цепь
    Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 цепь управления
    Винтовой зажим 4 мм - жесткий 2 1...6 mm² AWG 10 силовая цепь
    Клеммный блок с винтовыми зажимами - жесткий 2 0,5...1 мм² AWG 17 цепь управления
    Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий с кабельным наконечником 1 0,5...1,5 мм² AWG 16 цепь управления
    Винтовой зажим 4 мм - гибкий без наконечника 1 1,5...10 мм² AWG 8 силовая цепь
    Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий без наконечника 1 0,5...2,5 мм² AWG 14 цепь управления
    Винтовой зажим 4 мм - гибкий с кабельным наконечником 2 1...6 mm² AWG 10 силовая цепь
    Винтовой зажим 4 мм - гибкий без наконечника 2 1,5...6 мм² AWG 10 силовая цепь
    Клеммный блок с винтовыми зажимами - гибкий без наконечника 2 0,5...1,5 мм² AWG 16 цепь управления
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Высота
    124 мм
    Ширина
    45 мм
    Глубина
    131 мм
    Вес
    0,42 кг
    Код совместимости
    ATS01N2
    Motor power range AC-3
    1,1…2 кВт в 380…440 В 3 фазы
    2,2…3 кВт в 380…440 В 3 фазы
    Тип пускателя
    Soft starter
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с CISPR 11
    Наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с IEC 60947-4-2
    Затухающие колебания уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-12
    Электростатический разряд уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-1
    Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-2
    Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-2
    Гармоники в соответствии с IEC 1000-3-4
    Стойкость к наведенным помехам, вызванных электромагнитными полями уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Кратковременные исчезновения и колебания напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Стандарты
    EN/IEC 60947-4-2
    Сертификаты
    UL
    B44,1-96/ASME A17,5 для пускателя, подкл. последо-но с каждой обмоткой двигат.
    CSA
    ГОСТ
    C-Tick
    CCC
    степень защиты IP
    IP20
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    40…50 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C)
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    > 1000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки15
    • русский9
    • английский12
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2 MB
    Дата 02.02.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ATS01N206QN: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 6 A - 380..415V - 1.5..3 KW (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS01N206QN: soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 6 A - 380..415V - 1.5..3 KW (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 MB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    dxf
    908 KB
    dwf
    11.5 KB
    wmf
    197.2 KB
    dwg
    203 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    wmf
    191.4 KB
    dwf
    11.2 KB
    dxf
    738.2 KB
    dwg
    136 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 880 KB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    dxf
    579.5 KB
    dwf
    8.6 KB
    wmf
    129.5 KB
    dwg
    162.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.8 MB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    dxf
    2 MB
    dwf
    23.4 KB
    wmf
    487.5 KB
    dwg
    312.5 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 360.8 KB
    Дата 25.09.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 65.4 KB
    Дата 24.09.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 25.6 KB
    Дата 18.05.10
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Версия 1.0)
    Описание
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 179.8 KB
    Дата 05.06.06
    Описание
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 218.6 KB
    Дата 30.10.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATS01N206QN : Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATS01N206QN : Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATS01N206QN : Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    Устройство плавного пуска ATS01 6А 1,5-3кВт
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 269 KB
    Дата 01.03.11
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.