Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar 12 - ATV 12
Изображение ATV12H018M2 Schneider Electric

ATV12H018M2

Green premium brand logo
Изображение ATV12H018M2 Schneider Electric
ATV12H018M2
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV12 0.18кВт 240В 1ф

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    4 167,24 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 12
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Специальная область применения продукта
    Простая машина
    стиль сборки
    На нижней панели
    наименование компонента
    ATV12
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    фильтр помех
    Встроенный
    встроенный вентилятор
    Без
    Число фаз
    1 фаза
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    0,18 кВт
    мощность двигателя, л.с.
    0,25 лс
    Протокол порта обмена данными
    Modbus
    линейный ток
    3,4 А в 200 В
    2,8 А в 240 В
    диапазон скоростей
    1…20
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    150…170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты (V/f)
    Бессенсорное векторное управление
    Квадратичная функция напряжение/частота
    Степень защиты IP
    IP20 без панели-заглушки на верхней части
    уровень шума
    0 дБ
    Дополнительные характеристики
    частота сети питания
    50/60 Hz +/- 5 %
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с
    9600 бит/с
    19200 bit/s
    38400 бит/с
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus
    служба обмена данными
    Регистр временного хранения считывания (03) 29 слов
    Одиночный регистр записи (06) 29 слов
    Составные регистры записи (16) 27 слов
    Составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов
    Идентификатор устройства считывания (43)
    предполагаемый линейный Isc
    1 кА
    непрерывный выходной ток
    1,4 А в 4 kHz
    макс. переходной ток
    2,1 А для 60 с
    выходная частота привода
    0,5…400 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    тормозной момент
    До 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Предустановленный на заводе
    Регулируем.
    выходное напряжение
    200...240 В 3 фазы
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 3,5 мм², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    Момент затяжки
    0,8 Н-м
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 5 В пост. ток (4,75…5,25 В), <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для логических входов: 24 В пост. ток (20,4…28,8 В), <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    1
    Тип подключения
    Задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом
    Задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм
    Задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм
    количество дискретных входов
    4
    тип дискретного входа
    Программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм
    Положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    длительность выборки
    20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход
    10 мс для аналоговый вход
    ошибка линеаризации
    +/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит
    AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический выход LO+, LO-
    Защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ.
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА в 24 В пост. ток для логическое реле
    макс. коммутируемый ток
    2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле
    2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле
    3 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле
    4 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле
    программы ускорения и замедления
    U
    Линейн. от 0 до 999,9 с
    S
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока, <30 с
    тип защиты
    Повышенное напряжение линии питания
    Повышенное напряжение питания
    Сверхток между выходной фазой и землей
    Защита от перегрева
    Короткое замыкание между фазами двигателя
    При обрыве фазы на входе в трехфазных
    Тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: АЦП 10-разрядный
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    постоянная времени
    20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Высота
    143 мм
    Ширина
    72 мм
    Глубина
    102,2 мм
    Вес
    0,7 кг
    функциональность
    Стандартный
    специальное применение
    Коммерческое оборудование
    Variable speed drive application selection
    Коммерческое оборудование Mixer
    Коммерческое оборудование Другое применение
    Textile Ironing
    Тип пускателя
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Стойкость к наведенным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    электромагнитное излучение
    Излучение среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя
    Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м
    Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...12 кГц экранированный кабель двигателя <5 м
    Кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <10 м
    Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <20 м
    Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м
    Кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м
    Сертификаты
    ГОСТ
    UL
    NOM
    CSA
    C-Tick
    виброустойчивость
    1 gn (f = 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (f = 3…13 Гц) - привод, не установленный на симметричную DIN рейку - в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C защитная крышка снята с верхней части привода
    40…60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C
    Рабочая высота
    > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Версия 2.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV12 user manual (Версия 04)
    Дата 02.07.18
    Размер 3.6 MB
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Версия 03)
    Дата 29.04.16
    Размер 162.8 KB
    1) ATV12 Getting Started (Версия 03)
    Дата 29.04.16
    Размер 1.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ATV12H018M2: variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 200..240V - 1ph (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ATV12H018M2: variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 200..240V - 1ph (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV12 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 20.04.16
    Размер 456.3 KB
    ATV12 C-TICK CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.04.10
    Размер 134.4 KB
    ATV12 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.02.15
    Размер 381.6 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 1.7 MB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Версия 1.1)
    Дата 05.06.18
    Размер 116.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Braking Resistor: VW3A7723, VW3A7724, VW3A7725 (Версия 01)
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Версия 03)
    Дата 31.03.17
    Размер 711.5 KB
    Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Версия 1)
    Дата 31.03.10
    Размер 936.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.