Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar 212
Изображение ATV212WD45N4 Schneider Electric

ATV212WD45N4

Green premium brand logo
Изображение ATV212WD45N4 Schneider Electric
ATV212WD45N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55

Показать дополнительные характеристики
  • 91 248,39 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 212
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Краткое название устройства
    ATV212
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Специальная область применения продукта
    Насосы и вентиляторы в ОВКВ
    стиль сборки
    С радиатором
    Число фаз
    3 фазы
    мощность двигателя, кВт
    45 кВт
    мощность двигателя, л.с.
    60 лс
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    323…528 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    линейный ток
    83,8 А в 380 В
    65,9 А в 480 В
    Дополнительные характеристики
    полная мощность
    61,9 кВ·А в 380 В
    предполагаемый линейный Isc
    22 кА
    непрерывный выходной ток
    94 А в 380 В
    94 А в 460 В
    макс. переходной ток
    103,4 А для 60 с
    выходная частота привода
    0,5…200 Гц
    номинальн. частота коммутации
    8 kHz
    частота коммутации
    6...16 kHz регулируем.
    8...16 kHz с понижающим коэффициентом
    диапазон скоростей
    1…10
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 %
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo)
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту
    Регулируем.
    Локальная индикация
    Шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный)
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Электрический между мощностью и управлением
    тип кабеля
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    электрическое соединение
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2,5 мм² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T: зажим 50 мм² / AWG 1/0
    момент затяжки
    0,6 Н-м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
    24 Н-м, 212 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    VIB задаваем. напряжение: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом
    VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс F дискретный
    2 мс +/- 0,5 мс R дискретный
    2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный
    3,5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа
    22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа
    время срабатывания
    FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    точность
    +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход
    VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход
    FM: +/- 0,2 % для выход
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит
    FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R)
    5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R)
    2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R)
    2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R)
    тип дискретного входа
    F программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом
    R программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом
    RES программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Автоматически, исходя из нагрузки
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Защита от перегрева: привод
    Ступень тепловой мощности: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    От превышения предельной скорости: привод
    Повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Тепловая защита: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    С датчиками с положительным температурным коэффициентом: двигатель
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    сопротивление изоляции
    >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Протокол порта обмена данными
    BACnet
    APOGEE FLN
    Modbus
    LonWorks
    METASYS N2
    Тип соединителя
    1 RJ45
    1 Открытый стиль
    Физический интерфейс
    2-проводн. RS 485
    кадр передачи
    RTU
    Скорость передачи
    9600 бит/с или 19200 бит/с
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность
    тип смещения
    Нет импеданса
    кол-во адресов
    1…247
    Служба обмена данными
    Регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова
    Идентификатор устройства считывания (43)
    Тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с
    Составные регистры записи (16) максимум 2 слова
    Запрещаемый контроль
    Одиночный регистр записи (06)
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для LonWorks
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Ширина
    284 мм
    Высота
    880 мм
    Глубина
    343 мм
    функциональность
    Среди
    специальное применение
    HVAC
    степень защиты IP
    IP55
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 61800-5-1
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
    Виброустойчивость
    1,5 мм (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
    Классы 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3
    уровень шума
    64 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рабочая высота
    1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    40…50 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Стандарты
    EN 61800-3 категория C3
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C3
    IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    EN 61800-3
    EN 61800-3 среда 2 категория C1
    EN 61800-3 категория C2
    EN 55011 класс A группа 1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C3
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C1
    EN 61800-3 категория C3
    EN 61800-3 категория C2
    IEC 61800-3
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 1 категория C1
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C1
    МЭК 61800-3 среда 1 категория C2
    МЭК 61800-3 среда 2 категория C2
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    Сертификаты
    NOM 117
    C-Tick
    UL
    CSA
    Маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки22
    • русский5
    • английский18
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.6 MB
    Дата 02.02.17
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 160.2 KB
    Дата 08.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 19.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 978.7 KB
    Дата 11.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 31.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 07.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 28.09.12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 31.01.11
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 28.01.11
    prp.document.label.format pdf
    Размер 981.1 KB
    Дата 28.01.11
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 274.1 KB
    Дата 11.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 120 KB
    Дата 10.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 682.4 KB
    Дата 20.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.3 MB
    Дата 16.03.12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 57.2 KB
    Дата 26.07.11
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV212WD45N4 : Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV212WD45N4 : Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV212WD45N4 : Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV212 45КВТ 480В IP55
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.4 MB
    Дата 01.12.11
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.4 MB
    Дата 01.12.11
  • Подробнее View less

    Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • Все языки2
    • английский2
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • португальский1
    • турецкий1
    • французкий2
    Программное обеспечение
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove (FDT Standalone) (Версия V2.8.1)
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 326.6 MB
    Дата 19.03.20
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    DTM файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 422.7 MB
    Дата 02.05.18
    Файлы в документе
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.