Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar Machine ATV320
Изображение ATV320U07N4B Schneider Electric

ATV320U07N4B

Green premium brand logo
Изображение ATV320U07N4B Schneider Electric
ATV320U07N4B
Green premium brand logo

ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф

Показать дополнительные характеристики
  • 6 956,50 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Machine ATV320
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Комплексные установки
    Краткое название устройства
    ATV320
    format of the control block
    Блок
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Тип охлаждения
    Вентилятор
    Число фаз
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...500 В - 15...10 %
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    мощность двигателя, кВт
    0,75 кВт для тяжелые условия
    мощность двигателя, л.с.
    1,0 лс для тяжелые условия
    линейный ток
    3,6 А в 380 В (тяжелые условия)
    2,7 А в 500 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА
    полная мощность
    2,3 кВ·А в 500 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    2,3 А в 4 kHz для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    3,5 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    диапазон мощности
    0.75...1.1 kW
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Flux vector control without sensor - Energy Saving
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    SLS (безопасная ограниченная скорость )
    SS1 (безопасная остановка 1)
    SMS (safe maximum speed)
    GDL (guard door locking)
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    CANopen
    optional communication modules
    Модуль соединения, шлейф CANopen RJ45
    Модуль соединения, CANopen SUB-D 9
    Модуль соединения, Открытый стиль CANopen клеммный блок
    Модуль соединения, EtherCAT RJ45
    Модуль соединения, DeviceNet
    Модуль соединения, Ethernet/IP
    Модуль соединения, Profibus DP V1
    Модуль соединения, Profinet
    Модуль соединения, Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия)
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме без обратной связи
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 %
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170…200 % номинального крутящего момента двигателя
    тормозной момент
    <= 170 % в течение 60 с с тормозным резистором
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируемый 0...300 %
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    программы ускорения и замедления
    Линейный
    U
    S
    CUS
    Переключение реле защиты от разгона
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Spring cage terminal, зажимная способность: 1.5...2.5 мм², AWG 14…AWG 10 (блок питания)
    Spring cage terminal, зажимная способность: 1.5...2.5 мм², AWG 14...AWG 12 (DC bus)
    Spring cage terminal, зажимная способность: 1.5...2.5 мм², AWG 14...AWG 12 (двигатель/тормозной резистор)
    Spring cage terminal, зажимная способность: 1.5...2.5 мм², AWG 20...AWG 16 (управление)
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus/CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus serial/CANopen
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Локальная индикация
    Работа CANopen: 1 светодиод (зеленый)
    Ошибка CANopen: 1 светодиод (красный)
    Сбой привода: 1 светодиод (красный)
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    45,0 мм
    высота
    325,0 мм
    Глубина
    245,0 мм
    Вес
    2,5 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (приемник/источник) (DI1…DI4)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Программируемый как импульсный вход 20 тыс. имп./с (DI5)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (DI6)24...30В пост. Тока
    Безопасное выключение крутящего момента (STO)24...30В пост. Тока - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 19 В (состояние 0), < 13 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AQ1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 10 бит
    AQ1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    2 мс (AQ1) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход
    +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход
    +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход
    AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    Логический: (LO)
    время обновления
    Логический вход (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 мс)
    Релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Релейный выход (R2A, R2C): 2 ms
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2: 5 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 4 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    специальное применение
    Machinery
    Variable speed drive application selection
    Self erecting Hoisting
    Carousel Material handling
    Conveyor Material handling
    Lifting platfrom Material handling
    Palletizers - medium performance Material handling
    Transfer table Material handling
    Turn table Material handling
    Cutting - medium accuracy Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal)
    Drilling Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal)
    Saw Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal)
    Bagging Packaging
    Feed conveyor low performance Packaging
    Filling bottles - intermittent operation Packaging
    Linear labeling Packaging
    Другое применение Packaging
    Stretching wrapping Packaging
    Tray take Packaging
    Knitting Textile
    Printing machines Textile
    Spinning Textile
    Car Washing machines
    Другое применение Washing machines
    Standard crane - travelling or trolley Hoisting
    Motor power range
    0,75…1,1 кВт в 380…500 В 3 фазы
    Тип пускателя
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    43 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Вентилятор: 31,0 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    объём охлаждающего воздуха
    9,4 м³/ч
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C без ухудшения номинальных значений
    50…60 °C с понижающим коэффициентом
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    UL 508C
    UL 61800-5-1
    CSA C22.2 No 274
    Сертификаты
    CE
    ATEX
    NOM
    ГОСТ
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Маркировка
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки44
    • русский12
    • английский40
    • китайский9
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.2 MB
    Дата 13.02.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.1 MB
    Дата 26.11.19
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Версия 08)
    Описание
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 202.3 KB
    Дата 31.10.19
    Описание
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.2 MB
    Дата 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 19.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 31.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 191.6 KB
    Дата 19.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 22.12.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.4 MB
    Дата 31.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 10.02.17
    BMP Synchronous Motor manual (Версия 1.3)
    Описание
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 31.01.17
    Описание
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.7 MB
    Дата 01.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 14.11.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.6 MB
    Дата 02.05.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 29.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 29.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.5 MB
    Дата 22.04.16
    ATV320 ATEX manual (Версия 01)
    Описание
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    prp.document.label.format pdf
    Размер 388.9 KB
    Дата 22.04.16
    Описание
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.5 MB
    Дата 31.03.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 544.6 KB
    Дата 30.03.16
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV320U07N4B: variable speed drive ATV320 - 0.75kW - 380...500V - 3 phase - book (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV320U07N4B: variable speed drive ATV320 - 0.75kW - 380...500V - 3 phase - book (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 787.2 KB
    Дата 12.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 930 KB
    Дата 17.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 972.6 KB
    Дата 28.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.8 MB
    Дата 19.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 42.2 KB
    Дата 09.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 219.2 KB
    Дата 01.11.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 384.6 KB
    Дата 06.11.15
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 192.2 KB
    Дата 01.10.19
    Instruction Sheet: ATV320 UL Type1 kit (Версия 03)
    Описание
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.5 MB
    Дата 24.06.19
    Описание
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    prp.document.label.format pdf
    Размер 751.8 KB
    Дата 31.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 28.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 711.5 KB
    Дата 31.03.17
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Версия 02)
    Описание
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.9 MB
    Дата 17.06.16
    Описание
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    prp.document.label.format pdf
    Размер 845.8 KB
    Дата 31.05.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV320U07N4B : ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф
    Описание
    ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV320U07N4B : ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф
    Описание
    ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 30.03.20
    Описание
    ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф