Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Altivar Machine ATV320
Изображение ATV320U22N4WS Schneider Electric

ATV320U22N4WS

Green premium brand logo
Изображение ATV320U22N4WS Schneider Electric
ATV320U22N4WS
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV320, 2.2 kW, 380…500 V, 3 phases, enclosed

Показать дополнительные характеристики
  • 12 540,22 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Altivar Machine ATV320
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Комплексные установки
    Исполнение
    С выключателем
    Исполнение монтажа
    Для монтажа на стену
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    CANopen
    опциональная карта
    Модуль соединения, CANopen
    Модуль соединения, EtherCAT
    Модуль соединения, Profibus DP V1
    Модуль соединения, Profinet
    Модуль соединения, Ethernet Powerlink
    Модуль соединения, Ethernet/IP
    Модуль соединения, DeviceNet
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...500 В - 15...10 %
    номинальный выходной ток
    5,5 А
    мощность двигателя, кВт
    2,2 кВт для тяжелые условия
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    степень защиты IP
    IP65
    Дополнительные характеристики
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    STO безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1.5 кОм
    DI1…DI6 логические входы, 24 V пост. Тока (30 V)
    DI5 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (30 V)
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник)
    Отрицательная логика («приемник»)
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Открытый коллектор DQ+ 0…1 кГц 30 В пост. ток 100 мА
    Открытый коллектор DQ- 0…1 кГц 30 В пост. ток 100 мА
    количество аналоговых входов
    3
    Тип подключения
    AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит
    AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит
    AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    количество аналоговых выходов
    1
    тип аналогового выхода
    Ток, задаваемый программным способом AQ1: 0...20 mA полное сопротивление 800 Ом, разрешение 10 бит
    Напряжение, задаваемое программным способом AQ1: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R1B 1 Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R1C
    Задаваем. релейная логика R2A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2C
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 мА в 24 В пост. ток
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    4 quadrant operation possible
    True
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Flux vector control without sensor - Energy Saving
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика
    maximum output frequency
    0,599 кГц
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170…200 % номинального крутящего момента двигателя
    программы ускорения и замедления
    Линейный
    U
    S
    CUS
    Переключение реле защиты от разгона
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируемый 0...300 %
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    brake chopper integrated
    True
    линейный ток
    8,7 А в 380 В (тяжелые условия)
    6,6 А в 500 В (тяжелые условия)
    Максимальный входной ток
    8,7 А
    maximum output voltage
    500 В
    полная мощность
    5,7 кВ·А в 500 В (тяжелые условия)
    Частота сети
    50...60 Гц
    relative symmetric network frequency tolerance
    5 %
    предполагаемый линейный Isc
    5 кА
    base load current at high overload
    1,5 А
    рассеиваемая мощность, Вт
    С естественным охлаждением: 74,0 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    with safety function Safely Limited Speed (SLS)
    True
    with safety function Safe brake management (SBC/SBT)
    False
    with safety function Safe Operating Stop (SOS)
    False
    with safety function Safe Position (SP)
    False
    with safety function Safe programmable logic
    False
    with safety function Safe Speed Monitor (SSM)
    False
    with safety function Safe Stop 1 (SS1)
    True
    with sft fct Safe Stop 2 (SS2)
    False
    with safety function Safe torque off (STO)
    True
    with safety function Safely Limited Position (SLP)
    False
    with safety function Safe Direction (SDI)
    False
    тип защиты
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Ширина
    250 мм
    Высота
    340 мм
    Глубина
    235,0 мм
    Вес нетто
    8,1 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Сертификаты
    CE
    ATEX
    NOM
    ГОСТ
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Маркировка
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    environmental class (during operation)
    Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
    Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
    maximum acceleration under shock impact (during operation)
    150 m/s² at 11 ms
    maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
    10 m/s² at 13...200 Hz
    maximum deflection under vibratory load (during operation)
    1.5 mm at 2...13 Hz
    permitted relative humidity (during operation)
    Class 3K5 according to EN 60721-3
    Категория перенапряжения
    III
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    Степень загрязнения
    3
    ambient air transport temperature
    -25…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C без ухудшения номинальных значений
    40…60 °C с понижающим коэффициентом
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    10,1 кг
    Высота упаковки 1
    29,3 см
    Ширина упаковки 1
    30,5 см
    Длина упаковки 1
    45 см
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки20
    • русский10
    • английский17
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11 MB
    Дата 13.02.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    4) ATV320 additionnal manuals (English) (Версия 02)
    Файлы в документе
    Описание
    ATV320 Getting Started AnnexATV320_Safety_Function_manualATV320_ATV_Logic_Manual_ENATV320 communication parametersATV320_Modbus_manualATV320 CANopen Manual ENATV320_PROFIBUS_DP_Manual_ENATV320_PROFINET_Manual_ENATV320_POWERLINK_manualATV320_Modbus_TCP_EtherNet_IP_ManualATV320_DeviceNet_ManualATV320_EtherCAT_ManualATV_Regenerative_Unit_Manual_ENATV312_to_ATV320_Migration_Manual_ENATV312_to_ATV32_CANopen_migration_noteATV320 DC Bus Sharing Technical Note (EN)ATV320_ATEX_manual_ENMulti-Loader User Manual VW3A8121Multi-Loader Simplified Manual VW3A8121
    prp.document.label.format zip
    Размер 58 MB
    Дата 28.07.20
    Файлы в документе
    Описание
    ATV320 Getting Started AnnexATV320_Safety_Function_manualATV320_ATV_Logic_Manual_ENATV320 communication parametersATV320_Modbus_manualATV320 CANopen Manual ENATV320_PROFIBUS_DP_Manual_ENATV320_PROFINET_Manual_ENATV320_POWERLINK_manualATV320_Modbus_TCP_EtherNet_IP_ManualATV320_DeviceNet_ManualATV320_EtherCAT_ManualATV_Regenerative_Unit_Manual_ENATV312_to_ATV320_Migration_Manual_ENATV312_to_ATV32_CANopen_migration_noteATV320 DC Bus Sharing Technical Note (EN)ATV320_ATEX_manual_ENMulti-Loader User Manual VW3A8121Multi-Loader Simplified Manual VW3A8121
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.5 MB
    Дата 11.03.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 30.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 18.05.18