Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar Machine ATV320
Изображение ATV320U55M3C Schneider Electric

ATV320U55M3C

Green premium brand logo
Изображение ATV320U55M3C Schneider Electric
ATV320U55M3C
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV320, 5.5 kW, 200…240 V, 3 phases, compact

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Machine ATV320
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Комплексные установки
    Краткое название устройства
    ATV320
    format of the control block
    Compact
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    фильтр помех
    Без фильтра помех
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты
    в соответствии с UL 61800-5-1 (with conformity kit)
    Тип охлаждения
    Вентилятор
    Число фаз
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 В - 15...10 %
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    мощность двигателя, кВт
    5,5 кВт для тяжелые условия
    мощность двигателя, л.с.
    7,5 лс для тяжелые условия
    линейный ток
    35,4 А в 200 В (тяжелые условия)
    29,8 А в 240 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    22 кА
    полная мощность
    12,4 кВ·А в 240 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    27,5 А в 4 kHz для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    41,3 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    диапазон мощности
    5.5...7.5 kW
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Flux vector control without sensor - Energy Saving
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    SLS (безопасная ограниченная скорость )
    SS1 (безопасная остановка 1)
    SMS (safe maximum speed)
    GDL (guard door locking)
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    CANopen
    optional communication modules
    Модуль соединения, шлейф CANopen RJ45
    Модуль соединения, CANopen SUB-D 9
    Модуль соединения, Открытый стиль CANopen клеммный блок
    Модуль соединения, EtherCAT RJ45
    Модуль соединения, DeviceNet
    Модуль соединения, Ethernet/IP
    Модуль соединения, Profibus DP V1
    Модуль соединения, Profinet
    Модуль соединения, Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия)
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме без обратной связи
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 %
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170…200 % номинального крутящего момента двигателя
    тормозной момент
    <= 170 % в течение 60 с с тормозным резистором
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируемый 0...300 %
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    программы ускорения и замедления
    Линейный
    U
    S
    CUS
    Переключение реле защиты от разгона
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Винтовой зажим, зажимная способность: 10...16 мм², AWG 8…AWG 6 (блок питания)
    Винтовой зажим, зажимная способность: 10...16 мм², AWG 8…AWG 6 (DC bus)
    Винтовой зажим, зажимная способность: 10...16 мм², AWG 8…AWG 6 (двигатель/тормозной резистор)
    Винтовой зажим, зажимная способность: 0,5...1,5 мм², AWG 20...AWG 16 (управление)
    тип разъема
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus/CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus serial/CANopen
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Локальная индикация
    Работа CANopen: 1 светодиод (зеленый)
    Ошибка CANopen: 1 светодиод (красный)
    Сбой привода: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    150,0 мм
    высота
    232,0 мм
    Глубина
    178,0 мм
    Вес
    3,5 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (приемник/источник) (DI1…DI4)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Программируемый как импульсный вход 20 тыс. имп./с (DI5)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (DI6)24...30В пост. Тока
    Безопасное выключение крутящего момента (STO)24...30В пост. Тока - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 19 В (состояние 0), < 13 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AQ1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 10 бит
    AQ1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    2 мс (AQ1) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход
    +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход
    +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход
    AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    Логический: (LO)
    время обновления
    Логический вход (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 мс)
    Релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Релейный выход (R2A, R2C): 2 ms
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2: 5 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 4 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    специальное применение
    Machinery
    Variable speed drive application selection
    Hoisting Self erecting
    Material handling Carousel
    Material handling Conveyor
    Material handling Lifting platfrom
    Material handling Palletizers - medium performance
    Material handling Transfer table
    Material handling Turn table
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) Cutting - medium accuracy
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) Drilling
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) Saw
    Packaging Bagging
    Packaging Feed conveyor low performance
    Packaging Filling bottles - intermittent operation
    Packaging Linear labeling
    Packaging Другое применение
    Packaging Stretching wrapping
    Packaging Tray take
    Textile Knitting
    Textile Printing machines
    Textile Spinning
    Washing machines Car
    Washing machines Другое применение
    Hoisting Standard crane - travelling or trolley
    Motor power range
    5,5…7,5 кВт в 200…240 В 3 фазы
    Тип пускателя
    Variable speed drive
    Условия эксплуатации
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    54 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Вентилятор: 242,0 Вт в 200 В, частота переключения 4 kHz
    объём охлаждающего воздуха
    60,0 м³/ч
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C без ухудшения номинальных значений
    50…60 °C с понижающим коэффициентом
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    UL 508C
    UL 61800-5-1
    CSA C22.2 No 274
    Сертификаты
    CE
    ATEX
    NOM
    ГОСТ
    EAC
    RCM
    KC
    REACH
    Маркировка
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки39
    • русский11
    • английский35
    • китайский8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.2 MB
    Дата 13.02.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 202.3 KB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.2 MB
    Дата 01.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 19.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 31.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 191.6 KB
    Дата 19.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 22.12.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.4 MB
    Дата 31.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 10.02.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 31.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.7 MB
    Дата 01.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 14.11.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.6 MB
    Дата 02.05.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 29.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 29.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.5 MB
    Дата 22.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 388.9 KB
    Дата 22.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.5 MB
    Дата 31.03.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 544.6 KB
    Дата 30.03.16
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 930 KB
    Дата 17.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1,018.2 KB
    Дата 18.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 42.2 KB
    Дата 09.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 219.2 KB
    Дата 01.11.16
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 192.2 KB
    Дата 01.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.5 MB
    Дата 24.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 751.8 KB
    Дата 31.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 711.5 KB
    Дата 31.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.9 MB
    Дата 17.06.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 845.8 KB
    Дата 31.05.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV320U55M3C : ATV320U55M3C_REACH_DECLARATION
    Описание
    ATV320U55M3C_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ATV320U55M3C_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV320U55M3C : ATV320U55M3C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    ATV320U55M3C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ATV320U55M3C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV320U55M3C : ATV320U55M3C_ROHS_DECLARATION
    Описание
    ATV320U55M3C_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    ATV320U55M3C_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 01.12.15
    Прикладное решение
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 14.05.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 30.05.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 01.04.16
  • Подробнее View less

    Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • Все языки12
    • английский12
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • португальский1
    • турецкий1
    • французкий2
    Программное обеспечение
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove (FDT Standalone) (Версия V2.8.1)
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 326.6 MB
    Дата 19.03.20
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    DTM файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»