Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar 32
Изображение ATV32HU15M2 Schneider Electric

ATV32HU15M2

Green premium brand logo
Изображение ATV32HU15M2 Schneider Electric
ATV32HU15M2
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV32 1.5КВТ 240В 1Ф

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    9 583,32 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 32
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    Специальная область применения продукта
    Комплексные установки
    Доступные функции
    -
    стиль сборки
    С радиатором
    наименование компонента
    ATV32
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    Число фаз
    1 фаза
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 В - 15...10 %
    пределы напряжения питания
    170…264 В
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    Частота сети
    47,5...63 Гц
    мощность двигателя, кВт
    1,5 кВт в 200...240 В
    мощность двигателя, л.с.
    2 лс в 200...240 В
    Дополнительные характеристики
    линейный ток
    14,8 А для 240 В 1 фаза 1,5 кВт / 2 лс
    17,6 А для 200 В 1 фаза 1,5 кВт / 2 лс
    полная мощность
    3,6 кВ·А в 240 В 1 фаза 1,5 кВт / 2 лс
    предполагаемый линейный Isc
    1 кА для 1 фаза
    номинальн. выходной ток
    8 А в 4 kHz 240 В 1,5 кВт / 2 лс
    макс. переходной ток
    12 А для 60 с 1,5 кВт / 2 лс
    выходная частота
    0,0005…0,599 кГц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме без обратной связи
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 %
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170…200 %
    тормозной момент
    <= 170 % с тормозным резистором
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Управление вектором потока - принцип энергосбережения, без нагрузки
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИД-регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируемый 0...300 %
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Автоматически при любой нагрузке
    локальная индикация
    1 светодиод красный для напряжение привода
    1 светодиод зеленый для работа CANopen
    1 светодиод красный для ошибка CANopen
    1 светодиод красный для сбой привода
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    уровень шума
    43 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    электрическое соединение
    Винтовой зажим, зажимная способность: 0,5...1,5 мм², AWG 18...AWG 14 (управление)
    Съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами, зажимная способность: 1.5...2.5 мм², AWG 14...AWG 12 (двигатель/тормозной резистор)
    Винтовой зажим, зажимная способность: 2,5...4 мм², AWG 12…AWG 10 (блок питания)
    момент затяжки
    0,5 Н-м, 4,4 фунт/фут (управление)
    0,7 Н-м, 7,1 фунт/фут (двигатель/тормозной резистор)
    0,6 Н-м, 5,3 фунт/фут (блок питания)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит
    AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс (AO1) - аналоговых входа вход(ы)
    время срабатывания
    LI1...LI6 8 ms, допуск +/- 0,7 мс для логический выход(ы)
    R1A, R1B, R1C 2 ms для релейных выхода выход(ы)
    R2A, R2C 2 ms для релейных выхода выход(ы)
    точность
    +/- 0,2 % (AI1, AI2, AI3) для температуры -10...60 °C
    +/- 0,5 % (AI1, AI2, AI3) для температуры 25 °C
    +/- 1 % (AO1) для температуры 25 °C
    +/- 2 % (AO1) для температуры -10...60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,2...0,5 % от максимального значения (AI1, AI2, AI3)
    +/- 0,3 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    Логический: (LO)
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    R1: 3 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    R1: 4 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (приемник/источник) (LI1...LI4)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Программируемый как импульсный вход 20 тыс. имп./с (LI5)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6)24...30В пост. Тока
    Безопасное выключение крутящего момента (STO)24...30В пост. Тока - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI6), > 19 В (состояние 0), < 13 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Переключение реле защиты от разгона
    CUS
    S
    Линейное замедление, автоматический останов, инжекция постоянного тока
    Линейный
    Линейное замедление, подстройка
    U
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Протокол порта обмена данными
    CANopen
    Modbus
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus/CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс, уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам, уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду, уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам, уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Ширина
    60 мм
    Высота
    325 мм
    Глубина
    245 мм
    Вес
    2,9 кг
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для шлейф CANopen
    Коммуникационная карта для Открытый стиль CANopen
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    EN/IEC 61800-3
    EN 55011 класс A группа 1
    Сертификаты
    UL
    ГОСТ
    NOM 117
    CSA
    C-Tick
    Маркировка
    CE
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1 gn (f = 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (f = 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C без ухудшения номинальных значений
    50…60 °C с понижающим коэффициентом
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Версия 4.0)
    Дата 21.05.15
    Размер 4.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV32 Programming manual (Версия 03)
    Дата 31.07.14
    Размер 2 MB
    ATV32: safety integrated functions manual (Версия 07)
    Дата 31.01.17
    Размер 4.9 MB
    ATV32 Quick Start Annex: SCCR (Версия 02)
    Дата 31.01.14
    Размер 124.1 KB
    ATV32 PROFINET Manual : VW3A3627 (Версия 01)
    Дата 31.10.13
    Размер 4.2 MB
    ATV32 communication parameters addresses (Версия 2.5)
    Дата 18.06.15
    Размер 203.9 KB
    BMP Synchronous Motor manual (Версия 1.3)
    Дата 31.01.17
    Размер 1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV32HU15M2: variable speed drive ATV32 - 1.5 kw - 200 V - 1 phase - with heat sink (Версия 2.0)
    CAD for ATV32HU15M2: variable speed drive ATV32 - 1.5 kw - 200 V - 1 phase - with heat sink (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV32-320_EC_TYPE_EXAMINATION (Версия 1.0)
    Дата 28.05.19
    Размер 972.6 KB
    ATV32 320B EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 02.02.16
    Размер 803 KB
    ATV32 C-TICK CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 26.07.11
    Размер 60.1 KB
    ATV320 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.06.19
    Размер 930 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 1.7 MB
    ATV32-320-ATEX-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19.03.19
    Размер 5.8 MB
    ATV32 320 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 09.05.18
    Размер 42.2 KB
    ATV320 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 01.11.16
    Размер 219.2 KB
    ATV32 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 06.11.15
    Размер 384.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Версия 02)
    Дата 17.06.16
    Размер 3.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR 32, 0.18 – 4 kW, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile Altivar 32 Range: 0.18 to 4 kW (Версия 1.1)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • английский
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 06.12.18
    Размер 106.6 KB
    ATV32_CANopen_EDS (Версия 2.5)
    Дата 18.06.15
    Размер 25.2 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Версия 1.12)
    Дата 18.05.18
    Размер 143.3 KB
    ATV32_CANopen_EDS (Версия 2.7)
    Дата 23.06.17
    Размер 25.2 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 109)
    Дата 30.08.16
    Размер 70.5 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Версия 1.17)
    Дата 06.12.18
    Размер 51.7 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 1.11)
    Дата 30.08.16
    Размер 155.4 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 30.08.16
    Размер 53.7 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Версия 1.14)
    Дата 19.07.19
    Размер 32.8 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 01.10.18
    Размер 74 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.