Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar 61
Изображение ATV61WD22N4 Schneider Electric

ATV61WD22N4

Изображение ATV61WD22N4 Schneider Electric
ATV61WD22N4

Преобразователь частоты ATV61 22кВт 480В Эмс IP54

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 61
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Насосное и вентиляционное оборудование
    наименование компонента
    ATV61
    мощность двигателя, кВт
    22 кВт, 3 фазы в 380...480 В
    мощность двигателя, л.с.
    30 лс, 3 фазы в 380...480 В
    power supply voltage
    380...480 В - 15...10 %
    supply number of phases
    3 фазы
    линейный ток
    36,6 А для 480 В 3 фазы 22 кВт / 30 лс
    43,6 А для 380 В 3 фазы 22 кВт / 30 лс
    фильтр помех
    Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС
    стиль сборки
    Закрытого исполнения
    полная мощность
    28,7 кВ·А в 380 В 3 фазы 22 кВт / 30 лс
    maximum prospective line Isc
    22 кА для 3 фазы
    макс. переходной ток
    47,8 А для 60 с, 3 фазы
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    8...16 kHz с понижающим коэффициентом
    asynchronous motor control
    Управление вектором потока без датчика, стандартный
    Отношение напряжения/частоты, 5 точки
    Отношение напряжения/частоты, 2 точки
    Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное управление без датчика, стандартный
    Протокол порта обмена данными
    Modbus
    CANopen
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для APOGEE FLN
    Коммуникационная карта для BACnet
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Плата расширения вв/выв.
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Коммуникационная карта для LonWorks
    Коммуникационная карта для METASYS N2
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Платы управления системами насосов
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Дополнительные характеристики
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Гц
    непрерывный выходной ток
    40 А в 4 kHz, 460 В - 3 фазы
    43,5 А в 4 kHz, 380 В - 3 фазы
    выходная частота
    0,1…599 Гц
    диапазон скоростей
    1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn без обратной связи по сигналу скорости
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    130 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с
    тормозной момент
    <= 125 % с тормозным резистором
    30 % без тормозного резистора
    контур регулирования
    ПИ регулятор частоты
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Может подавляться
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируем.
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    diagnostic
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    electrical isolation
    Между зажимами питания и управления
    type of cable for mounting in an enclosure
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    С комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим 25 mm² / AWG 3 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    момент затяжки
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    5,4 Н-м, 47,7 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток, +/- 5 %, <10 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внешнее питание: 24 В пост. ток (19…30 В)
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    sampling time
    2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговый вход
    2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговый вход
    2 мс +/- 0,5 мс (AO1) - аналоговый выход
    2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход
    2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % макс. значения (AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 ток, задаваемый программным способом, диапазон аналогового выхода 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом, диапазон аналогового выхода 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V, 20 мА
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    maximum response time
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс
    R2A, R2B <= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
    R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
    R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
    R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    Программируемый (LI1...LI5)24 V пост. Тока (<= 30 V), с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. Тока (<= 30 V), с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
    Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6)0…6 щупы - 1500 Ом
    Защищенный вход (PWR)24 V пост. Тока (<= 30 V) - 1500 Ом
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Отключение питания: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Вес
    36 кг
    Ширина
    315 мм
    Высота
    665 мм
    Глубина
    315 мм
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    60,2 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стандарты
    EN 61800-3 среда 2 категория C2
    МЭК 60721-3-3 класс 3S2
    EN 61800-3 среда 1 категория C2
    UL тип 12
    EN 55011 класс A группа 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    МЭК 60721-3-3 класс 3C1
    Сертификаты
    UL
    DNV
    CSA
    C-Tick
    NOM 117
    ГОСТ
    степень загрязнения
    3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    degree of proctection
    IP54 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 в соответствии с UL тип 12
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    -10…50 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 61/61 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61 Programming manual (Версия 09)
    Дата 26.02.14
    Размер 4.4 MB
    Руководство по замене ПЧ ATV61-71 на ПЧ ATV600-900 (Версия 01)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 16.09.15
    Размер 829.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drive ATV61-ATV71 size D (Версия 1.0)
    Дата 19.11.07
    Размер 8.2 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 488.4 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 12.6 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 90.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 10.05.19
    Размер 154.7 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate ATV61 variable speed drives (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP ATV 61 - 0.75 to 22 Kw (Версия 1.1)
    Дата 01.04.10
    Размер 1.3 MB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Версия 2.7.6)
    Дата 23.09.19
    Размер 280.6 MB
    Дата 23.09.19
    Размер 134.3 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.