Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar Process ATV600
Изображение ATV630D15N4 Schneider Electric

ATV630D15N4

Green premium brand logo
Изображение ATV630D15N4 Schneider Electric
ATV630D15N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV630 - 15 кВт/20 л.с. - 380…480 В - IP21

Показать дополнительные характеристики
  • 39 272,77 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Process ATV600
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Технологические процессы и инженерные коммуникации
    Краткое название устройства
    ATV630
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2
    Встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    Степень защиты IP
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты
    UL тип 1 в соответствии с UL 508C
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    15 кВт (нормальная нагрузка)
    11 кВт (тяжелые условия)
    мощность двигателя, л.с.
    20 лс нормальная нагрузка
    15 лс тяжелые условия
    линейный ток
    27 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    23,3 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    20,6 А в 380 В (тяжелые условия)
    18,1 А в 480 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    19,4 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    15 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    31,7 А в 4 kHz для нормальная нагрузка
    23,5 А в 4 kHz для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    34,9 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    35,3 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота
    0,0001…0,5 кГц
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...12 kHz регулируем.
    4...12 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    тип дискретных входов
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Ethernet
    Modbus последовательн.
    Modbus TCP
    опциональная карта
    Слот A: модуль соединения, Profibus DP V1
    Слот A: модуль соединения, Profinet
    Слот A: модуль соединения, DeviceNet
    Слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45
    Слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9
    Слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы
    Слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Слот A/слот B: модуль расширения выходных реле
    Слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Модуль соединения, BACnet MS/TP
    Модуль соединения, Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия)
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Может подавляться
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Тепловая защита: двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Тепловая защита: привод
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод
    Превышение температуры: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перегрузка по выходному напряжению: привод
    Защита от короткого замыкания: привод
    Исчезновение фазы двигателя: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод
    Превышение скорости: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16
    Со стороны линии: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6
    Двигатель: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6
    тип разъема
    RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн.
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19…30 В), <1,25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Локальная индикация
    Локальная диагностика: 3 светодиодов
    Состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный)
    Состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный)
    Наличие напряжения: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    211 мм
    Высота
    546 мм
    Глубина
    232 мм
    Вес
    13,6 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    8
    тип дискретного входа
    DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм
    DI5, DI6 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм
    совместимость входа
    DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход
    5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход
    AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы
    время обновления
    Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) Центробежный компрессор
    Производство пищевой продукции и напитков Другое применение
    Добыча полезных ископаемых и металлов Вентилятор
    Добыча полезных ископаемых и металлов Насос
    Нефтегазовая промышленность Вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка Другое применение
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) Screw compressor
    Производство пищевой продукции и напитков Насос
    Производство пищевой продукции и напитков Вентилятор
    Производство пищевой продукции и напитков Atomization
    Нефтегазовая промышленность Electro submersible pump (ESP)
    Нефтегазовая промышленность Water injection pump
    Нефтегазовая промышленность Jet fuel pump
    Нефтегазовая промышленность Compressor for refinery
    Водоснабжение и водоочистка Centrifuge pump
    Водоснабжение и водоочистка Positive displacement pump
    Водоснабжение и водоочистка Electro submersible pump (ESP)
    Водоснабжение и водоочистка Screw pump
    Водоснабжение и водоочистка Lobe compressor
    Водоснабжение и водоочистка Screw compressor
    Водоснабжение и водоочистка Центробежный компрессор
    Водоснабжение и водоочистка Вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка Conveyor
    Водоснабжение и водоочистка Mixer
    Motor power range AC-3
    15…25 кВт в 380…440 В 3 фазы
    15…25 кВт в 480…500 В 3 фазы
    Исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    59,5 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Естественная конвекция: 59 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    Принуд. конвекция: 366 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    объём охлаждающего воздуха
    215 м³/ч
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    50…60 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    Сертификаты
    ATEX zone 2/22
    TÜV
    REACH
    ATEX INERIS
    CSA
    UL
    DNV-GL
    Маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки58
    • русский17
    • английский48
    • китайский8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV600 Каталог (Версия 1.0)
    Описание
    Преобразователи частоты
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 31.03.15
    Описание
    Преобразователи частоты
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.7 MB
    Дата 09.12.19
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Версия 1.0)
    Описание
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    Описание
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Версия Release 1.0)
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Описание
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 29.7 MB
    Дата 08.12.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 08.12.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.3 MB
    Дата 28.05.14
    Описание
    ATV630, ATV650
    ATV600 Embedded Safety function manual (Версия 08)
    Описание
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Размер 970.6 KB
    Дата 01.08.19
    Описание
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 05.06.19
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (Версия V2.5)
    Описание
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 258.6 KB
    Дата 16.05.19
    Описание
    fieldbus addresses to use with each Fieldbus manuals
    3) ATV600 Programming manual (Firmware V2.5) (Версия 08)
    Описание
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.5 MB
    Дата 14.05.19
    Описание
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    2) ATV630-650 Installation manual (Версия 09)
    Описание
    ATV630, ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6 MB
    Дата 19.03.19
    Описание
    ATV630, ATV650
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Версия 11)
    Описание
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    Размер 193.4 KB
    Дата 01.03.19
    Описание
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and Branch Circuit ProtectionAltivar Process
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 30.10.18
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Версия 03)
    Описание
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 30.11.17
    Описание
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 31.10.17
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Версия 03)
    Описание
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.4 MB
    Дата 31.10.17
    Описание
    VW3A3720 = For ATV600 firmware V1.5 and upper VW3A3721 = For ATV600 firmware V1.6 and upper
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Описание
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 28.04.17
    Описание
    ATV630, 650, 660 & 680, ATV930, 950, 960 & 980 Altivar Process Modular
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 27.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 31.08.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 07.08.15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.3 MB
    Дата 08.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5 MB
    Дата 27.11.14
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV630D15N4: variable speed drive ATV630 - 15kW/20HP - 380...480V - IP21/UL type 1 (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV630D15N4: variable speed drive ATV630 - 15kW/20HP - 380...480V - IP21/UL type 1 (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630D15N4: variable speed drive ATV630 - 15kW/20HP - 380...480V - IP21/UL type 1 (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV630D15N4: variable speed drive ATV630 - 15kW/20HP - 380...480V - IP21/UL type 1 (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.4 MB
    Дата 25.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 695.9 KB
    Дата 04.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 77.6 KB
    Дата 31.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 40.1 KB
    Дата 09.10.18
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 10.6 MB
    Дата 18.05.18
    Файлы в документе
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 09.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 382 KB
    Дата 02.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.2 MB
    Дата 10.07.15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 974.1 KB
    Дата 03.07.14