Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Altivar Process ATV600
Изображение ATV650U40N4 Schneider Electric

ATV650U40N4

Green premium brand logo
Изображение ATV650U40N4 Schneider Electric
ATV650U40N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV650 - 4 кВт/5 л.с. - 380…480 В - IP55

Показать дополнительные характеристики
  • 32 704,91 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Altivar Process ATV600
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Технологические процессы и инженерные коммуникации
    Краткое название устройства
    ATV650
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Асинхронные электродвигатели
    фильтр электромагнитной совместимости
    Integrated with 150 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C3
    Integrated with 50 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C2
    Степень защиты IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    IP55 conforming to IEC 61800-5-1
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    число фаз сети
    3 phases
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 V - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    2,2 кВт (тяжелые условия)
    4 кВт (нормальная нагрузка)
    мощность двигателя, л.с.
    4 лс нормальная нагрузка
    5 лс нормальная нагрузка
    линейный ток
    5,1 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    4,5 А в 380 В (тяжелые условия)
    4 А в 480 В (тяжелые условия)
    7,6 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    3,3 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    5,6 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    непрерывный выходной ток
    5.6 A at 4 kHz for heavy duty
    9.3 A at 4 kHz for normal duty
    макс. переходной ток
    7,9 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    10,8 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Переменный стандартный момент
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    профиль управления синхронным двигателем
    Synchronous reluctance motor
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Output frequency
    0,0001…0,5 кГц
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    4...12 kHz with derating factor
    2...12 kHz adjustable
    функция защиты
    STO (safe torque off) SIL 3
    тип дискретных входов
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Modbus TCP
    Modbus последовательн.
    Modbus последовательн.
    опциональная карта
    Slot A: communication module, Profinet
    Slot A: communication module, DeviceNet
    Slot A: communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A: communication module, CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module, CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module, CANopen screw terminals
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    Slot A: communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Communication module, BACnet MS/TP
    Communication module, Ethernet Powerlink
    Slot A: communication module, Profibus DP V1
    Дополнительные характеристики
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    1.1 x In during 60 s (normal duty)
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Safe torque off: motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Break on the control circuit: drive
    Тепловая защита: двигатель
    разрешение по частоте
    Analog input: 0.012/50 Hz
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    электрическое соединение
    Line side: screw terminal4...6 mm²/AWG 12...AWG10
    Двигатель: винтовой зажим4...6 мм²/AWG 12...AWG10
    Control: removable screw terminals0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
    тип разъема
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Modbus serial
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Ethernet/Modbus TCP
    физический интерфейс
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    кадр передачи
    RTU for Modbus serial
    скорость передачи
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    режим обмена
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
    формат данных
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    тип смещения
    No impedance for Modbus serial
    кол-во адресов
    1…247 for Modbus serial
    способ доступа
    Slave Modbus TCP
    питание
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Локальная индикация
    3 LEDs (dual colour) for embedded communication status
    4 LEDs (dual colour) for communication module status
    1 LED (red) for presence of voltage
    3 LEDs for local diagnostic
    Ширина
    264 мм
    Высота
    678 мм
    Глубина
    272 мм
    Вес нетто
    10,6 кг
    количество аналоговых входов
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    количество дискретных входов
    8
    тип дискретного входа
    DI5, DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    совместимость входа
    DI5, DI6: discrete input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI1...DI6: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    количество аналоговых выходов
    2
    тип аналогового выхода
    Software-configurable current AO1, AO2: 0...20 mA, resolution 10 bits
    Software-configurable voltage AO1, AO2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    длительность выборки
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog output
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input
    точность
    +/- 1 % AO1, AO2 for a temperature variation 60 °C analog output
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    ошибка линеаризации
    AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog output
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    время обновления
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    минимальный коммутируемый ток
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    макс. коммутируемый ток
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) Центробежный компрессор
    Motor power range AC-3
    4…6 kW at 380…440 V 3 phases
    Исполнение монтажа
    Для монтажа на стену
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    уровень шума
    52 dB conforming to 86/188/EEC
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % full load conforming to IEC 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
    степень загрязнения
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    40…50 °C (with derating factor)
    -15…40 °C (without derating)
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    Характеристики окружающей среды
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    UL 508C
    Сертификаты
    ABS
    TÜV
    DNV-GL
    Bureau Veritas
    UL
    CSA
    REACH
    ATEX INERIS
    Маркировка
    CE
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    21,000 кг
    Высота упаковки 1
    5,400 дм³
    Ширина упаковки 1
    3,920 дм³
    Длина упаковки 1
    8,000 дм³
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Возможность модернизации
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки39
    • русский12
    • английский32
    • китайский7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV600 Каталог (Версия 1.0)
    Описание
    Преобразователи частоты
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 31.03.15
    Описание
    Преобразователи частоты
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.6 MB
    Дата 15.07.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    4) ATV600 additionnal manuals (English) (Версия 07/2020)
    Файлы в документе
    Описание
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395
    prp.document.label.format zip
    Размер 30.3 MB
    Дата 31.07.20
    Файлы в документе
    Описание
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395