Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar Process ATV600
Изображение ATV650U75N4 Schneider Electric

ATV650U75N4

Green premium brand logo
Изображение ATV650U75N4 Schneider Electric
ATV650U75N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV650 - 7,5 кВт/10 л.с. - 380…480 В - IP55

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    34 557,60 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Process ATV600
    Тип продукта или компонента
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Технологические процессы и инженерные коммуникации
    Краткое название устройства
    ATV650
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    Исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2
    Встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    Степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz - 5...5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    7,5 кВт (нормальная нагрузка)
    5,5 кВт (тяжелые условия)
    мощность двигателя, л.с.
    10 лс нормальная нагрузка
    7,5 лс тяжелые условия
    линейный ток
    13,8 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    11,9 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    10,5 А в 380 В (тяжелые условия)
    9,2 А в 480 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    9,9 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    7,6 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    16,5 А в 4 kHz для нормальная нагрузка
    12,7 А в 4 kHz для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    18,2 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    19,1 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Режим оптимизированного момента
    Постоянный стандартный момент
    Переменный стандартный момент
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота
    0,0001…0,5 кГц
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...12 kHz регулируем.
    4...12 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    тип дискретных входов
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    Ethernet
    Modbus TCP
    опциональная карта
    Слот A: модуль соединения, Profibus DP V1
    Слот A: модуль соединения, Profinet
    Слот A: модуль соединения, DeviceNet
    Слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45
    Слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9
    Слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы
    Слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Слот A/слот B: модуль расширения выходных реле
    Слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Модуль соединения, BACnet MS/TP
    Модуль соединения, Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия)
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    Регулируем.
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Тепловая защита: двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Тепловая защита: привод
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод
    Превышение температуры: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перегрузка по выходному напряжению: привод
    Защита от короткого замыкания: привод
    Исчезновение фазы двигателя: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод
    Превышение скорости: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16
    Двигатель: винтовой зажим6...10 мм²/AWG 10…AWG 8
    Со стороны линии: винтовой зажим4...6 мм²/AWG 12...AWG10
    тип разъема
    RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus последовательн.
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19…30 В), <1,25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Локальная индикация
    Локальная диагностика: 3 светодиодов
    Состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный)
    Состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный)
    Наличие напряжения: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    264 мм
    Высота
    678 мм
    Глубина
    299 мм
    Вес
    13,7 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    8
    тип дискретного входа
    DI1…DI6 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм
    DI5, DI6 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм
    совместимость входа
    DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI5, DI6), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AO1, AO2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AO1, AO2: 0...20 mA, разрешение 10 бит
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход
    5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход
    AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы
    время обновления
    Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) Центробежный компрессор
    Производство пищевой продукции и напитков Другое применение
    Добыча полезных ископаемых и металлов Вентилятор
    Добыча полезных ископаемых и металлов Насос
    Нефтегазовая промышленность Вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка Другое применение
    Здания - ОВК (обогрев, вентиляция, кондиционирование) Screw compressor
    Производство пищевой продукции и напитков Насос
    Производство пищевой продукции и напитков Вентилятор
    Производство пищевой продукции и напитков Atomization
    Нефтегазовая промышленность Electro submersible pump (ESP)
    Нефтегазовая промышленность Water injection pump
    Нефтегазовая промышленность Jet fuel pump
    Нефтегазовая промышленность Compressor for refinery
    Водоснабжение и водоочистка Centrifuge pump
    Водоснабжение и водоочистка Positive displacement pump
    Водоснабжение и водоочистка Electro submersible pump (ESP)
    Водоснабжение и водоочистка Screw pump
    Водоснабжение и водоочистка Lobe compressor
    Водоснабжение и водоочистка Screw compressor
    Водоснабжение и водоочистка Центробежный компрессор
    Водоснабжение и водоочистка Вентилятор
    Водоснабжение и водоочистка Conveyor
    Водоснабжение и водоочистка Mixer
    Motor power range AC-3
    7…11 кВт в 380…440 В 3 фазы
    7…11 кВт в 480…500 В 3 фазы
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    52 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    40…50 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    Сертификаты
    TÜV
    CSA
    REACH
    DNV-GL
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    UL
    Маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV600 Каталог (Версия 1.0)
    Дата 31.03.15
    Размер 3.5 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 8.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV600 BACnet MS/TP Manual - VW3A3725 (Версия 01)
    Дата 30.11.17
    Размер 2.1 MB
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Версия 03)
    Дата 30.11.17
    Размер 1.8 MB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 28.04.17
    Размер 1.5 MB
    ATV600 Embedded Ethernet Manual (Версия 03)
    Дата 31.10.17
    Размер 1.3 MB
    ATV600 CANopen manual (Версия 02)
    Дата 27.04.17
    Размер 5.2 MB
    ATV600 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Версия 01)
    Дата 31.08.16
    Размер 3.5 MB
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Версия 03)
    ATV600 Embedded Safety function manual (Версия 08)
    Дата 01.08.19
    Размер 970.6 KB
    ATV600 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 30.10.18
    Размер 1.1 MB
    3) ATV600 Programming manual (V2.5) (Версия 08)
    Дата 14.05.19
    Размер 9.5 MB
    2) ATV630-650 Installation manual (Версия 09)
    Дата 19.03.19
    Размер 6 MB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Версия 11)
    Дата 01.03.19
    Размер 193.4 KB
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.5 (Версия 2.5)
    Дата 16.05.19
    Размер 258.6 KB
    Руководство по замене ПЧ ATV61-71 на ПЧ ATV600-900 (Версия 01)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV650U75N4: variable speed drive ATV650 - 7.5kW/10HP - 380...480V - IP55 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATV650-950-CSA-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 13.11.17
    Размер 48.3 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 1.7 MB
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 25.04.19
    Размер 6.4 MB
    ATV650 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 03.02.15
    Размер 378.4 KB
    ATV650-950_UL_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.07.17
    Размер 374.9 KB
    ATV630-650 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 09.10.18
    Размер 40.1 KB
    ATV6XX-BACNET-CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 695.9 KB
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 10.07.15
    Размер 11.5 MB
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.05.18
    Размер 154.2 KB
    Дата 18.05.18
    Размер 10.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 02)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 25.09.18
    Размер 9.2 MB
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV630-650 variable speed drive (Версия 1.0)
    RMRS Marine Certificate ATV630-650 Altivar variable speed drives (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters with Optimized Level Control (Версия 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 0.75 to 5.5 kW - 3PH - 400/480V – IP55, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • русский
    • датский
    • корейский
    • китайский
    • турецкий
    • польский
    • нидерландский
    • шведский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • чешский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.92 (Версия 0.92)
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV6xx DTM Library (Версия 2.5.1)
    Дата 16.05.19
    Размер 85 MB
    Дата 16.05.19
    Размер 178.6 KB
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 06.12.18
    Размер 106.6 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.9)
    Дата 02.02.18
    Размер 26.4 KB
    ATV600 CANopen EDS (Версия 2.4)
    Дата 01.02.19
    Размер 27.2 KB
    ATV600 BACnet MS/TP : EPICS file for VW3A3725 (Версия 1.0)
    Дата 20.12.18
    Размер 2.9 KB
    Ethernet EDS = VW3A3720, VW3A3721 IE15 (Версия 1.13)
    Дата 14.06.18
    Размер 5.3 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.3 (Версия 2.3)
    Дата 06.11.18
    Размер 26.9 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 31.08.18
    Размер 26.4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.5)
    Дата 14.04.16
    Размер 25.9 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.3)
    Дата 16.04.15
    Размер 23.2 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 2.1)
    Дата 26.04.18
    Размер 26.4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Версия 1.6)
    Дата 02.12.16
    Размер 26.2 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3720-21_IE13 (Версия 1.8)
    Дата 18.05.18
    Размер 4 KB
    ATV600 CANopen EDS V2.5 (Версия 2.5)
    Дата 16.05.19
    Размер 27.3 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 30.08.16
    Размер 53.7 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 01.10.18
    Размер 74 KB
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Версия 1.14)
    Дата 19.07.19
    Размер 32.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.