Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Altivar Process ATV600
Изображение ATV680C31Q4X1 Schneider Electric

ATV680C31Q4X1

Green premium brand logo
Изображение ATV680C31Q4X1 Schneider Electric
  • 1 292 278,50 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Altivar Process ATV600
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Технологические процессы и инженерные коммуникации
    Краткое название устройства
    ATV680
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    стиль сборки
    In floor-standing enclosure low harmonic version
    Степень защиты IP
    IP23 в соответствии с IEC 61800-5-1
    частота сети питания
    50/60 Гц +/- 5 %
    Число фаз
    3 фазы
    мощность двигателя, кВт
    315 кВт для нормальная нагрузка
    250 кВт для тяжелые условия
    линейный ток
    491 А в 400 В (нормальная нагрузка)
    389 А в 400 В (тяжелые условия)
    Дополнительные характеристики
    оборудование в комплекте
    Шкаф Spacial SF
    Graphical operating panel in the enclosure door
    Main switch
    Semiconductor fuses
    Clean power filter with EMC filter
    Active infeed converter module
    Frequency inverter
    Блок клемм main supply
    Блок клемм motor
    Тип кабеля
    Нижний
    цвет оболочки
    Светло-серый (RAL 7035)
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...415 В - 10...6 %
    Категория перенапряжения
    III
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Переменный стандартный момент
    Постоянный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    1.1 x In during 60 s (normal duty)
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    2...8 kHz регулируем. с понижающим коэффициентом
    выходная частота привода
    0,1…500 Гц
    точность скорость
    V/f mode: slip frequency
    VC without feedback: 0.3 x slip frequency
    непрерывный выходной ток
    590 А в 2,5 кГц для нормальная нагрузка
    477 А в 2,5 кГц для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    649 А в течение 60 с per 10 min (нормальная нагрузка)
    716 А в течение 60 с per 10 min (тяжелые условия)
    полная мощность
    340 кВ·А в 400 В (нормальная нагрузка)
    270 кВ·А в 400 В (тяжелые условия)
    maximum THDI
    <5 % full load conforming to IEC 61000-3-12
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    Со стороны источника питания: 630 А gG предохранитель (нормальная нагрузка)
    Со стороны источника питания: 500 А gG предохранитель (тяжелые условия)
    Internal: 400 А 2 aR предохранитель
    код энергоэффективности
    0,965
    рассеиваемая мощность, Вт
    13060 Вт, общий (нормальная нагрузка)
    9890 Вт, общий (тяжелые условия)
    1560 Вт, control part (нормальная нагрузка)
    1140 Вт, control part (тяжелые условия)
    объем охлаждающего воздуха
    2320 м³/ч для управление
    280 м³/ч для питание
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА для 100 ms
    электрическое соединение
    Съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами, зажимная способность: 0,5...1,5 мм² для управление
    Шина M12 для питание от электросети
    Шина M12 для двигатель
    рекомендуемое сечение кабеля двигателя
    2 3 x 185 мм²) (нормальная нагрузка)
    3 3 x 120 mm²) (нормальная нагрузка)
    2 3 x 150 mm²) (тяжелые условия)
    3 3 x 120 mm²) (тяжелые условия)
    Ширина
    1000 мм
    высота
    2150 мм
    Глубина
    664 мм
    Вес нетто
    700 кг
    number of preset speeds
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Ethernet/IP
    Modbus TCP
    Modbus последовательн.
    опциональная карта
    Slot A: communication module, Profibus DP V1
    Slot A: communication module, Profinet
    Slot A: communication module, DeviceNet
    Slot A: communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A: communication module, CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module, CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module, CANopen screw terminals
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), уровень SIL 3 для <= 100 ms
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Может подавляться
    Автоматически при любой нагрузке
    Регулируем.
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    программы ускорения и замедления
    S, U или по выбранный заказчиком
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Двигатель: тепловая защита
    Двигатель: защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    Двигатель: исчезновение фазы двигателя
    Привод: тепловая защита
    Привод: защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    Привод: превышение температуры
    Привод: токи перегрузки (between output phases and earth)
    Привод: перезагрузка (выход)
    Привод: защита от короткого замыкания
    Привод: исчезновение фазы двигателя
    Привод: защита максимального напряжения (DC bus)
    Привод: повышенное напряжение линии питания
    Привод: повышенное напряжение питания
    Привод: значительное уменьшение напряжения линии питания
    Привод: превышение скорости
    Привод: откл. в цепи управления
    Привод: защита от короткого замыкания с semi-conductor fuse (питание от электросети)
    Привод: fan monitoring
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Analog input: 0.012/50 Hz
    тип разъема
    RJ45 (on the control block) для Modbus последовательн.
    RJ45 (on the control block) для Ethernet IP/Modbus TCP
    физический интерфейс
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    кадр передачи
    RTU for Modbus serial
    скорость передачи
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    режим обмена
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    формат данных
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    тип смещения
    No impedance for Modbus serial
    кол-во адресов
    1…247 for Modbus serial
    способ доступа
    Slave Modbus TCP
    питание
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    количество аналоговых входов
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    8
    тип дискретного входа
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2200 кОм
    совместимость входа
    DI1...DI6: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6: discrete input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    количество аналоговых выходов
    2
    тип аналогового выхода
    Software-configurable voltage AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Software-configurable current AQ1, AQ2: 0...20 mA, resolution 10 bits
    длительность выборки
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
    5 мс +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog output
    точность
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    +/- 1 % AQ1, AQ2 for a temperature variation 60 °C analog output
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    AQ1, AQ2: +/- 0.2 % for analog output
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    время обновления
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    минимальный коммутируемый ток
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    макс. коммутируемый ток
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    73 дБ в соответствии с 86/188/EEC - physical agents (noise) директива
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный в соответствии с EN/IEC 61800-3, категория C3, экранированный кабель с 50 м макс. кабель двигателя
    Встроенный в соответствии с EN/IEC 61800-3, category C4, неэкранированный кабель с 80 м макс. кабель двигателя
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 3…10 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    3M3 в соответствии с МЭК 60721-3-3
    Ударопрочность
    4 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    3M2 в соответствии с МЭК 60721-3-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…0 °C без ухудшения номинальных значений (with option enclosure heating)
    0…40 °C без ухудшения номинальных значений
    40…50 °C with derating factor
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    < 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    2000...3800 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м для TT
    2000...3800 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м для TN
    2000...3800 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м для IT
    3800...4800 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м для TT
    3800...4800 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м для TN
    Характеристики окружающей среды
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Влагостойкий класс 3K3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 61800-2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация
    ATEX
    C-Tick
    EAC
    Маркировка
    CE
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    700,000 кг
    Высота упаковки 1
    21,500 дм³
    Ширина упаковки 1
    6,690 дм³
    Длина упаковки 1
    10,000 дм³
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки19
    • русский8
    • английский14
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.6 MB
    Дата 15.07.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 04.11.20
    4) ATV600 additionnal manuals (English) (Версия 07/2020)
    Файлы в документе
    Описание
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395
    prp.document.label.format zip
    Размер 30.3 MB
    Дата 31.07.20
    Файлы в документе
    Описание
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395