Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar 71
Изображение ATV71HD30N4Z Schneider Electric
Снято с производства

ATV71HD30N4Z

Green premium brand logo
Изображение ATV71HD30N4Z Schneider Electric
Снято с производства
ATV71HD30N4Z
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 01 Январь 2020
нет заменя для ATV71HD30N4Z. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • 97 279,95 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 71
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Сложное оборудование высокой мощности
    наименование компонента
    ATV71
    мощность двигателя, кВт
    30 кВт, 3 фазы в 380...480 В
    мощность двигателя, л.с.
    40 лс, 3 фазы в 380...480 В
    maximum motor cable length
    100 м экранированный кабель
    200 м неэкранированный кабель
    power supply voltage
    380...480 В - 15...10 %
    Число фаз
    3 фазы
    линейный ток
    56 А для 480 В 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    66 А для 380 В 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    фильтр помех
    Встроенный
    стиль сборки
    С радиатором
    Исполнение
    Без дистанционного графического терминала
    полная мощность
    43,4 кВ·А в 380 В 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    предполагаемый линейный Isc
    22 кА для 3 фазы
    номинальн. выходной ток
    52 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    66 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    макс. переходной ток
    109 А для 2 с 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    99 А для 60 с 3 фазы 30 кВт / 40 лс
    выходная частота
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    1...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока)
    ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок
    Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока)
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    Дополнительные характеристики
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Гц
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn
    +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут
    220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с
    тормозной момент
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Подавляемый
    diagnostic
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    type of cable for mounting in an enclosure
    С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим, зажимная способность: 50 mm², AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    момент затяжки
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    12 Н-м, 102,2 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    input sampling time
    2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
    время срабатывания
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 мА
    AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0…6, полное сопротивление: 1500 Ом
    PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Протокол порта обмена данными
    Modbus
    CANopen
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Высота
    550 мм
    Глубина
    266 мм
    Ширина
    240 мм
    Вес
    37 кг
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Плата расширения вв/выв.
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Интерфейсная плата для датчика положения
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Плата для мостового крана
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    64 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стандарты
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 55011 класс A группа 2
    МЭК 60721-3-3 класс 3S2
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    UL тип 1
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    МЭК 60721-3-3 класс 3C1
    EN/IEC 61800-3
    Сертификаты
    NOM 117
    UL
    C-Tick
    CSA
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    Степень защиты IP
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки15
    • русский5
    • английский10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 18.06.14
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 05.06.19
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Версия 05)
    Описание
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.9 MB
    Дата 28.04.17
    Описание
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    ATV71 Programming manual (Версия 11)
    Описание
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.3 MB
    Дата 01.01.16
    Описание
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    prp.document.label.format pdf
    Размер 829.7 KB
    Дата 16.09.15
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    Описание
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Размер 180.6 KB
    Дата 23.04.14
    Описание
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.3 MB
    Дата 20.04.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71HD30N4Z : Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71HD30N4Z : Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV71HD30N4Z : Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Преобразователь частоты ATV71 480В 30кВт ЭМС
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 230 KB
    Дата 01.07.11
    Морской сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 08.02.18
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Altivar 71 (18,5 to 75 kW) (Версия 1.1)
    Описание
    None
    prp.document.label.format pdf
    Размер 327.2 KB
    Дата 23.05.10
    Описание
    None
  • Подробнее View less

    Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • Все языки2
    • английский2
    • испанский2
    • итальянский2
    • китайский2
    • немецкий2
    • португальский1
    • турецкий1
    • французкий2
    Программное обеспечение
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove (FDT Standalone) (Версия V2.8.1)
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    Описание
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Размер 326.6 MB
    Дата 19.03.20
    Файлы в документе
    exe
    326.5 MB
    Описание
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия V12.8)
    Файлы в документе
    Описание
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    prp.document.label.format zip
    Размер 422.7 MB
    Дата 02.05.18
    Файлы в документе
    Описание
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.