Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar 71
Изображение ATV71WD18N4 Schneider Electric

ATV71WD18N4

Green premium brand logo
Изображение ATV71WD18N4 Schneider Electric
ATV71WD18N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV71 18,5кВт 480В IP54

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Март 2016
Приближается дата окончания обслуживания 01 Апрель 2024
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar 71
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Специальная область применения продукта
    Сложное оборудование высокой мощности
    наименование компонента
    ATV71
    мощность двигателя, кВт
    18,5 кВт, 3 фазы в 380...480 В
    мощность двигателя, л.с.
    25 лс, 3 фазы в 380...480 В
    maximum motor cable length
    50 м экранированный кабель
    100 м неэкранированный кабель
    power supply voltage
    380...480 В - 15...10 %
    Число фаз
    3 фазы
    линейный ток
    37,5 А для 480 В 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    45,5 А для 380 В 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    фильтр помех
    Встроенный фильтр ЭМС класса А
    стиль сборки
    Закрытого исполнения
    Исполнение
    С платой для обеспечения ЭМС
    полная мощность
    29,9 кВ·А в 380 В 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    предполагаемый линейный Isc
    22 кА для 3 фазы
    номинальн. выходной ток
    34 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    41 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    макс. переходной ток
    61,5 А для 60 с 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    67,7 А для 2 с 3 фазы 18,5 кВт / 25 лс
    выходная частота
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    1...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряжения или тока)
    Векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока)
    ENA (адаптирование энергии) система для несбалансированных нагрузок
    Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus
    Дополнительные характеристики
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Гц
    диапазон скоростей
    1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    точность скорость
    +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn
    +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
    точность момента
    +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
    +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
    переходная перегрузка по вращающему моменту
    170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут
    220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с
    тормозной момент
    <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
    30 % без тормозного резистора
    профиль управления синхронным двигателем
    Векторное регулирование без обратной связи по сигналу скорости
    контур регулирования
    Настраиваемый ПИ регулятор
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Автоматически при любой нагрузке
    Подавляемый
    Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
    Регулируем.
    diagnostic
    Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    изоляция
    Между цепями питания и управления
    type of cable for mounting in an enclosure
    С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
    С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
    Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Зажим, зажимная способность: 35 mm², AWG 2 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    момент затяжки
    0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    5,4 Н-м, 47,7 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    номер аналогового входа
    2
    Тип подключения
    AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
    AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
    AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
    input sampling time
    2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
    2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
    время срабатывания
    <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
    AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
    ошибка линеаризации
    +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    номер аналогового выхода
    1
    тип аналогового выхода
    AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 мА
    AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
    макс. коммутируемый ток
    R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
    количество дискретных входов
    7
    тип дискретного входа
    LI1...LI5: программируемый 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. Тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
    LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0…6, полное сопротивление: 1500 Ом
    PWR: защищенный вход 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d
    тип дискретных входов
    Отрицательная логика («приемник») (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    программы ускорения и замедления
    Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
    Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
    S, U или по выбранный заказчиком
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    От превышения предельной скорости: привод
    От исчезновения фазы на входе: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    Исчезновение фазы на входе: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Защита от перегрева: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
    Тепловая защита: привод
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Отключение питания: двигатель
    Тепловая защита: двигатель
    сопротивление изоляции
    > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    разрешение по частоте
    Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Протокол порта обмена данными
    Modbus
    CANopen
    тип разъема
    1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
    1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
    Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus
    кадр передачи
    RTU для Modbus
    скорость передачи
    4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
    9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат данных
    8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
    8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
    кол-во адресов
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    способ доступа
    Ведомый CANopen
    Маркировка
    CE
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    Высота
    665 мм
    Глубина
    340 мм
    Ширина
    315 мм
    Вес
    31 кг
    функциональность
    Полный
    специальное применение
    Другие принадлежности
    опциональная карта
    Коммуникационная карта для CC-Link
    Встроенная программируемая плата контроллера
    Коммуникационная карта для DeviceNet
    Коммуникационная карта для Ethernet/IP
    Коммуникационная карта для Fipio
    Плата расширения вв/выв.
    Коммуникационная карта для Interbus-S
    Интерфейсная плата для датчика положения
    Коммуникационная карта для Modbus Plus
    Коммуникационная карта для Modbus TCP
    Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
    Плата для мостового крана
    Коммуникационная карта для Profibus DP
    Коммуникационная карта для Profibus DP V1
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    60,2 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    электрическая прочность изоляции
    3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
    5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
    электромагнитная совместимость
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стандарты
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    UL тип 12
    EN 55011 класс A группа 2
    EN/IEC 61800-3
    МЭК 60721-3-3 класс 3C2
    Сертификаты
    NOM 117
    C-Tick
    CSA
    UL
    ГОСТ
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    Степень защиты IP
    IP54
    Виброустойчивость
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по замене ПЧ ATV61-71 на ПЧ ATV600-900 (Версия 01)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 16.09.15
    Размер 829.7 KB
    ATV71W/E5 Simplified manual (Версия 05)
    Дата 31.05.11
    Размер 11.2 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV71 Programming manual (Версия 10)
    Дата 28.05.15
    Размер 5.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Variable speed drive ATV61-ATV71 size D (Версия 1.0)
    Дата 19.11.07
    Размер 8.2 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 488.4 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 12.6 KB
    Дата 19.11.07
    Размер 90.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 1.7 MB
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 20.04.16
    Размер 2.3 MB
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 10.05.19
    Размер 154.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate ATV71 variable speed drives (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP ATV 61 - 0.75 to 22 Kw (Версия 1.1)
    Дата 01.04.10
    Размер 1.3 MB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Версия 2.7.6)
    Дата 23.09.19
    Размер 280.6 MB
    Дата 23.09.19
    Размер 134.3 KB
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.