Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Altivar Process ATV900
Изображение ATV930D15N4 Schneider Electric

ATV930D15N4

Green premium brand logo
Изображение ATV930D15N4 Schneider Electric
ATV930D15N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV930 15/11кВт 380В 3ф

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    40 810,00 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Process ATV900
    Тип продукта или компонента
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Область применения
    Промышленное использование
    Краткое название устройства
    ATV930
    Исполнение
    With braking chopper
    Стандартное исполнение
    Назначение продукта
    Асинхронные электродвигатели
    Синхронные двигатели
    Исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2
    Встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    степень защиты IP
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты
    UL тип 1 в соответствии с UL 508C
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz +/- 5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    15 кВт (нормальная нагрузка)
    11 кВт (тяжелые условия)
    мощность двигателя, л.с.
    20 лс нормальная нагрузка
    15 лс тяжелые условия
    линейный ток
    27 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    23,3 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    20,6 А в 380 В (тяжелые условия)
    18,1 А в 480 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    19,4 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    15 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    31,7 А в 4 kHz для нормальная нагрузка
    23,5 А в 4 kHz для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    38 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    35,3 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    Постоянный стандартный момент
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    4 kHz
    частота коммутации
    2...16 kHz регулируем.
    4...16 kHz с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    number of preset speeds
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Modbus последовательн.
    Modbus TCP
    Ethernet/IP
    option module
    Слот A: модуль соединения для Profibus DP V1
    Слот A: модуль соединения для Profinet
    Слот A: модуль соединения для DeviceNet
    Слот A: модуль соединения для EtherCAT
    Слот A: модуль соединения для шлейф CANopen RJ45
    Слот A: модуль соединения для CANopen SUB-D 9
    Слот A: модуль соединения для CANopen винтовые зажимы
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения выходных реле
    Slot B: 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    модуль соединения для Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Регулируем.
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Тепловая защита: двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Тепловая защита: привод
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод
    Превышение температуры: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перегрузка по выходному напряжению: привод
    Защита от короткого замыкания: привод
    Исчезновение фазы двигателя: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод
    Превышение скорости: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление: винтовой зажим0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16
    Со стороны линии: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6
    Двигатель: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6
    DC bus: винтовой зажим10...16 мм²/AWG 8…AWG 6
    тип разъема
    2 RJ45 для Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 для Modbus последовательн. on the control block
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet IP/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19…30 В), <1,25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    локальная индикация
    Локальная диагностика: 3 светодиод (mono/dual colour)
    Состояние встроенной связи: 5 светодиод (двухцветный)
    Состояние коммуникационного модуля: 2 светодиод (двухцветный)
    Наличие напряжения: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    211 мм
    Высота
    545,9 мм
    Глубина
    235 мм
    Вес
    13,6 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    10
    тип дискретного входа
    DI1...DI8 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм
    DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм
    совместимость входа
    DI1...DI8: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: импульсный ввод уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI7, DI8), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA полное сопротивление 500 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический выход DQ+ 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    Programmable as pulse output DQ+ 0…30 кГц <= 30 V пост. ток 20 мА
    Логический выход DQ- 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (DI1...DI8) - дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms (DI7, DI8) - импульсный ввод
    1 мс +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    5 мс +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AQ1, AQ2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход
    AQ1, AQ2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    время обновления
    Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Производство пищевой продукции и напитков Mixer
    Производство пищевой продукции и напитков Conveyor
    Производство пищевой продукции и напитков Shredder
    Hoisting Process crane
    Marine Thruster
    Marine Winch
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) Press
    Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) Extruder
    Добыча полезных ископаемых и металлов Другое применение
    Нефтегазовая промышленность Drilling rig
    Нефтегазовая промышленность Progressive cavity pump
    Нефтегазовая промышленность Rod pump
    Нефтегазовая промышленность Swapping pump
    Нефтегазовая промышленность Compressor for regasification
    Нефтегазовая промышленность Separator
    Нефтегазовая промышленность Другое применение
    Водоснабжение и водоочистка Separator
    Диапазон мощности
    15…25 кВт в 380…440 В 3 фазы
    15…25 кВт в 480…500 В 3 фазы
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    59,5 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Естественная конвекция: 59 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    Принуд. конвекция: 366 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz
    Виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    объём охлаждающего воздуха
    215 м³/ч
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    50…60 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Стандарты
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    Сертификаты
    UL
    TÜV
    CSA
    REACH
    Маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 7.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 28.04.17
    Размер 1.5 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Версия 01)
    Дата 01.06.16
    Размер 5.2 MB
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Версия 01)
    Дата 16.07.15
    Размер 1.4 MB
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Версия 01)
    Дата 30.11.17
    Размер 768.3 KB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Версия 06)
    Дата 10.09.18
    Размер 118.2 KB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Версия 01)
    Дата 07.08.15
    Размер 1.8 MB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 30.09.18
    Размер 1.2 MB
    3) ATV900 Programming manual (V2.2) (Версия 07)
    Дата 15.05.19
    Размер 10.7 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Версия 03)
    Дата 01.12.18
    Размер 10.9 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 16.05.19
    Размер 254.4 KB
    2) ATV930/950 Installation manual (Версия 07)
    Дата 19.03.19
    Размер 6.5 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Версия 08)
    Дата 01.08.19
    Размер 984.6 KB
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Версия 02)
    Дата 28.04.17
    Размер 5.2 MB
    Руководство по замене ПЧ ATV61-71 на ПЧ ATV600-900 (Версия 01)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 05.06.19
    Размер 2.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ATV930D15N4: variable speed drive - ATV930 - 15kW - 400/480V - with braking unit - IP21 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 23.04.16
    Размер 174.5 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 1.7 MB
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 25.04.19
    Размер 6.4 MB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 02.03.17
    Размер 382 KB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 31.01.19
    Размер 77.6 KB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 14.05.19
    Размер 1.3 MB
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 10.07.15
    Размер 11.5 MB
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18.05.18
    Размер 154.2 KB
    Дата 18.05.18
    Размер 10.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Версия 01)
    Дата 31.03.17
    Размер 3.7 MB
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Версия 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Версия 01)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Версия 00)
    Дата 30.11.16
    Размер 1.5 MB
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 02)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 25.09.18
    Размер 9.2 MB
    IS - Wall-mounting enclosure fixing lug (Версия 0)
    Дата 12.11.15
    Размер 404.5 KB
    Instruction sheet - Altivar Flush mounting Kit NSYPTDS1 NSYPTDS2 NSYPTDS3 (Версия 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 11 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 15 to 22 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    RMRS Marine Certificate ATV930-950 Altivar variable speed drives (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 11 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 15 to 22 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Программное обеспечение и прошивка

    Язык
    • русский
    • датский
    • корейский
    • китайский
    • турецкий
    • польский
    • нидерландский
    • шведский
    • словацкий
    • финский
    • немецкий
    • английский
    • норвежский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • чешский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • греческий
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.92 (Версия 0.92)
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Версия 2.2.1)
    Дата 16.05.19
    Размер 72.4 MB
    Дата 16.05.19
    Размер 147.6 KB
    EDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ATV900 CANopen EDS (Версия 1.7)
    Дата 26.04.18
    Размер 26.5 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Версия 1.9)
    Дата 15.05.19
    Размер 4.5 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 16.05.19
    Размер 27.1 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Версия 2.1)
    Дата 01.02.19
    Размер 27 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Версия 1.9)
    Дата 06.11.18
    Размер 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Версия 1.6)
    Дата 31.01.18
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Версия 1.8)
    Дата 31.08.18
    Размер 26.5 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 06.12.18
    Размер 106.6 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Версия 1.12)
    Дата 18.05.18
    Размер 143.3 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 109)
    Дата 30.08.16
    Размер 70.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 1.11)
    Дата 30.08.16
    Размер 155.4 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 30.08.16
    Размер 53.7 KB
    GDS файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 01.10.18
    Размер 74 KB
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Версия 1.14)
    Дата 19.07.19
    Размер 32.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.