Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Altivar Process ATV900
Изображение ATV930D75N4 Schneider Electric

ATV930D75N4

Green premium brand logo
Изображение ATV930D75N4 Schneider Electric
ATV930D75N4
Green premium brand logo

Преобразователь частоты ATV930 75/55кВт 380В 3ф

Показать дополнительные характеристики
  • 133 610,40 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Altivar Process ATV900
    Тип продукта
    Привод с регулируемой частотой вращения
    Область применения
    Промышленное использование
    Краткое название устройства
    ATV930
    Исполнение
    Стандартное исполнение
    С тормозным прерывателем
    Назначение продукта
    Синхронные двигатели
    Асинхронные электродвигатели
    фильтр электромагнитной совместимости
    Встроенный с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3
    степень защиты IP
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты
    UL тип 1 в соответствии с UL 508C
    Тип охлаждения
    Принуд. конвекция
    частота сети питания
    50...60 Hz +/- 5 %
    число фаз сети
    3 фазы
    [Us] номинальное напряжение сети
    380...480 В - 15...10 %
    мощность двигателя, кВт
    75 кВт (нормальная нагрузка)
    55 кВт (тяжелые условия)
    мощность двигателя, л.с.
    100 лс нормальная нагрузка
    75 лс тяжелые условия
    линейный ток
    131,3 А в 380 В (нормальная нагрузка)
    112,7 А в 480 В (нормальная нагрузка)
    98,9 А в 380 В (тяжелые условия)
    86,9 А в 480 В (тяжелые условия)
    предполагаемый линейный Isc
    50 кА
    полная мощность
    93,7 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка)
    72,2 кВ·А в 480 В (тяжелые условия)
    непрерывный выходной ток
    145 А в 2,5 кГц для нормальная нагрузка
    106 А в 2,5 кГц для тяжелые условия
    макс. переходной ток
    174 А в течение 60 с (нормальная нагрузка)
    159 А в течение 60 с (тяжелые условия)
    Профиль управления асинхронным электродвигателем
    Переменный стандартный момент
    Режим оптимизированного момента
    Постоянный стандартный момент
    профиль управления синхронным двигателем
    Электродвигатель с постоянными магнитами
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота привода
    0,1…599 Гц
    номинальн. частота коммутации
    2,5 кГц
    частота коммутации
    1...8 kГц регулируем.
    2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3
    number of preset speeds
    16 предустановленных скоростей
    Протокол порта обмена данными
    Modbus TCP
    Modbus последовательн.
    Ethernet/IP
    option module
    Слот A: модуль соединения для Profibus DP V1
    Слот A: модуль соединения для Profinet
    Слот A: модуль соединения для DeviceNet
    Слот A: модуль соединения для EtherCAT
    Слот A: модуль соединения для шлейф CANopen RJ45
    Слот A: модуль соединения для CANopen SUB-D 9
    Слот A: модуль соединения для CANopen винтовые зажимы
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых
    Slot A/slot B/slot C: модуль расширения выходных реле
    Slot B: 5/12 В digital encoder interface module
    Slot B: analog encoder interface module
    Slot B: resolver encoder interface module
    модуль соединения для Ethernet Powerlink
    Дополнительные характеристики
    Выходное напряжение
    <= напряжение питания
    компенсация проскальзывания вала двигателя
    Недоступно для электродвигателей с постоянными магнитами
    Регулируем.
    Автоматически при любой нагрузке
    Может подавляться
    программы ускорения и замедления
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    торможение до остановки
    Подачей пост. тока
    тип защиты
    Тепловая защита: двигатель
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: двигатель
    Исчезновение фазы двигателя: двигатель
    Тепловая защита: привод
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента: привод
    Превышение температуры: привод
    Сверхток между выходной фазой и землей: привод
    Перегрузка по выходному напряжению: привод
    Защита от короткого замыкания: привод
    Исчезновение фазы двигателя: привод
    Перенапряжение на шине пост. тока: привод
    Повышенное напряжение линии питания: привод
    Повышенное напряжение питания: привод
    Значительное уменьшение напряжения линии питания: привод
    Превышение скорости: привод
    Откл. в цепи управления: привод
    разрешение по частоте
    Дисплейный блок: 0,1 Гц
    Аналоговый вход: 0,012/50 Гц
    электрическое соединение
    Управление: винтовой зажим0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16
    DC bus: винтовой зажим70...120 мм²/AWG 1/0…250 тыс. круговых милов
    Со стороны линии: винтовой зажим95...120 мм²/AWG 3/0…250 тыс. круговых милов
    Двигатель: винтовой зажим95...120 мм²/AWG 3/0…250 тыс. круговых милов
    тип разъема
    2 RJ45 для Ethernet IP/Modbus TCP on the control block
    1 RJ45 для Modbus последовательн. on the control block
    физический интерфейс
    2-проводн. RS 485 для Modbus последовательн.
    кадр передачи
    RTU для Modbus последовательн.
    скорость передачи
    10, 100 Мбит/с для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн.
    режим обмена
    Полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet IP/Modbus TCP
    формат данных
    8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн.
    тип смещения
    Нет импеданса для Modbus последовательн.
    кол-во адресов
    1…247 для Modbus последовательн.
    способ доступа
    Ведомый Modbus TCP
    питание
    Внешний источник питания для дискретных входов: 24 В пост. ток (19…30 В), <1,25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    Внутренний источник питания для дискретных входов и входа STO: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
    локальная индикация
    Локальная диагностика: 3 светодиод (mono/dual colour)
    Состояние встроенной связи: 5 светодиод (двухцветный)
    Состояние коммуникационного модуля: 2 светодиод (двухцветный)
    Наличие напряжения: 1 светодиод (красный)
    Ширина
    290 мм
    Высота
    922 мм
    Глубина
    325,5 мм
    Вес
    59 кг
    номер аналогового входа
    3
    Тип подключения
    AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 12 бит
    AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит
    количество дискретных входов
    10
    тип дискретного входа
    DI1...DI8 программируемый, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: 3.5 кОм
    DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0…30 кГц, 24 V пост. Тока (<= 30 V)
    STOA, STOB безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока (<= 30 V), полное сопротивление: > 2,2 кОм
    совместимость входа
    DI1...DI8: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8: импульсный ввод уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68
    STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип дискретных входов
    Положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    Отрицательная логика («приемник») (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (DI7, DI8), < 0.6 В (состояние 0), > 2.5 В (состояние 1)
    Положительная логика (источник) (STOA, STOB), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
    номер аналогового выхода
    2
    тип аналогового выхода
    Напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит
    Ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA полное сопротивление 500 Ом, разрешение 10 бит
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический выход DQ+ 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    Programmable as pulse output DQ+ 0…30 кГц <= 30 V пост. ток 20 мА
    Логический выход DQ- 0…1 кГц <= 30 V пост. ток 100 мА
    длительность выборки
    2 мс +/- 0,5 мс (DI1...DI8) - дискретный вход
    5 мс +/- 1 ms (DI7, DI8) - импульсный ввод
    1 мс +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход
    5 мс +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - аналоговый выход
    точность
    +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход
    +/- 1 % AQ1, AQ2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход
    ошибка линеаризации
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход
    AQ1, AQ2: +/- 0,2 % для аналоговый выход
    макс. коммутируемый ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 3 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R1 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1: 5 А в 30 В пост. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток
    Релейный выход R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток
    номер релейного выхода
    3
    тип релейного выхода
    Задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы
    Задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    Задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 1000000 циклы
    время обновления
    Релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс)
    минимальный коммутируемый ток
    Релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток
    изоляция
    Между зажимами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Mixer Производство пищевой продукции и напитков
    Conveyor Производство пищевой продукции и напитков
    Shredder Производство пищевой продукции и напитков
    Process crane Hoisting
    Thruster Marine
    Winch Marine
    Press Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal)
    Extruder Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal)
    Другое применение Добыча полезных ископаемых и металлов
    Drilling rig Нефтегазовая промышленность
    Progressive cavity pump Нефтегазовая промышленность
    Rod pump Нефтегазовая промышленность
    Swapping pump Нефтегазовая промышленность
    Compressor for regasification Нефтегазовая промышленность
    Separator Нефтегазовая промышленность
    Другое применение Нефтегазовая промышленность
    Separator Водоснабжение и водоочистка
    Диапазон мощности
    55…100 кВт в 380…440 В 3 фазы
    55…100 кВт в 480…500 В 3 фазы
    Исполнение выключателя
    Для монтажа на стену
    Условия эксплуатации
    сопротивление изоляции
    > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
    уровень шума
    68,3 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность, Вт
    Естественная конвекция: 174 Вт в 380 В, частота переключения 2,5 кГц
    Принуд. конвекция: 1369 Вт в 380 В, частота переключения 2,5 кГц
    Виброустойчивость
    1,5 мм размах (частота= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    объём охлаждающего воздуха
    295 м³/ч
    Рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Характеристики окружающей среды
    Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    относительная влажность
    5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
    рабочая температура окружающей среды
    -15…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    50…60 °C (с понижающим коэффициентом)
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
    Стандарты
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    МЭК 61000-3-12
    МЭК 60721-3
    IEC 61508
    МЭК 13849-1
    Сертификаты
    UL
    REACH
    CSA
    TÜV
    Маркировка
    CE
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки51
    • русский16
    • английский45
    • китайский11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12 MB
    Дата 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.7 MB
    Дата 31.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 984.6 KB
    Дата 01.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 15.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.5 MB
    Дата 19.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.9 MB
    Дата 01.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 30.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 KB
    Дата 10.09.18
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 255.5 KB
    Дата 01.06.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 768.3 KB
    Дата 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 28.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 28.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 01.06.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 07.08.15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 16.07.15
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 14.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.4 MB
    Дата 25.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 77.6 KB
    Дата 31.01.19
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 10.6 MB
    Дата 18.05.18
    Файлы в документе
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 09.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 382 KB
    Дата 02.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 174.5 KB
    Дата 23.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.2 MB
    Дата 10.07.15
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 24.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 01.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.2 MB
    Дата 25.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 31.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.2 MB
    Дата 31.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.1 MB
    Дата 31.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 31.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 19.1 MB
    Дата 02.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 30.11.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV930D75N4 : ATV930D75N4_REACH_DECLARATION
    Описание
    ATV930D75N4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    ATV930D75N4_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV930D75N4 : ATV930D75N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    ATV930D75N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    ATV930D75N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ATV930D75N4 : ATV930D75N4_ROHS_DECLARATION
    Описание
    ATV930D75N4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    ATV930D75N4_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»