Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Lexium 28 & Motors
Изображение BCH2LD0231CF5C Schneider Electric

BCH2LD0231CF5C

Изображение BCH2LD0231CF5C Schneider Electric
BCH2LD0231CF5C

servo motor BCH, 60mm, 200W, no oil seal, w key, brake, leads con

Показать дополнительные характеристики
  • 9 329,93 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Lexium 28
    Тип продукта
    Серводвигатель
    Краткое название устройства
    BCH2
    Дополнительные характеристики
    максимальная механическая скорость
    5000 об/мин
    Номинальное напряжение питания
    220 В
    Число фаз
    Трехфазный
    Однофазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    1,11 А
    непрерывный крутящий момент
    0,64 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Однофазный
    0,64 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Трехфазный
    0,64 Н-м для LXM28... в 3,6 А, 110 В, Однофазный
    долговременная мощность
    200 Вт
    пиковый пусковой момент
    1,92 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Однофазный
    1,92 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Трехфазный
    1,92 Н-м для LXM28... в 3,6 А, 110 В, Однофазный
    номинальная выходная мощность
    200 Вт для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Однофазный
    200 Вт для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Трехфазный
    200 Вт для LXM28... в 3,6 А, 110 В, Однофазный
    номинальный вращательный момент
    0,64 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Однофазный
    0,64 Н-м для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Трехфазный
    0,64 Н-м для LXM28... в 3,6 А, 110 В, Однофазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Однофазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 1,5 А, 220 В, Трехфазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 3,6 А, 110 В, Однофазный
    макс. ток Irms
    4,31 А для LXM28... в 0,2 кВт, 220 В
    4,31 А для LXM28... в 0,2 кВт, 110 В
    Максимальный постоянный ток
    1,3 А
    совместимость продукта
    LXM28... сервопривод двигатель в 0,2 кВт, 220 В, Однофазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0,2 кВт, 220 В, Трехфазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0,2 кВт, 110 В, Однофазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    диаметр вала
    14 мм
    Длина вала
    30 мм
    ширина ключа
    5 мм
    тип обратной связи
    20 бит однообортный датчик
    тормоз
    С
    пусковой момент при заторможенном роторе
    1,3 Н-м встроенный
    Монтажная опора
    Азиатский стандартный фланец
    размер фланца двигателя
    60 мм
    электрическое соединение
    Свободное
    постоянный момент
    0,58 Н·м/А в 20 °C
    константа противо-ЭДС
    35 В на 1000 об/мин в 20 °C
    инерция ротора
    0,17 кг·см²
    активное сопротивление статора
    12,2 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    22,5 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    1,84 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    200 N в 3000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    70 Н
    мощность втягивания тормоза
    11,2 Вт
    Тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    140 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    1
    диаметр центрирующего кольца
    50 мм
    глубина центрирующего кольца
    5,5 мм
    Количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5,5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    70 мм
    расстояние между буртиком вала и фланцем
    5,5 мм
    Вес нетто
    1,5 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    Рабочая температура окружающей среды
    0…40 °C
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    2,080 кг
    Высота упаковки 1
    111,000 мм
    Ширина упаковки 1
    145,000 мм
    Длина упаковки 1
    265,000 мм
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • английский10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog Lexium 28 servo drives and BCH2 servo motors 2018 (Версия 4.1)
    Описание
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.5 MB
    Дата 23.11.20
    Описание
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 03)
    Описание
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.3 MB
    Дата 01.05.19
    Описание
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 00)
    Описание
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.6 MB
    Дата 01.10.18
    Описание
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Версия V2.1)
    Описание
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.9 MB
    Дата 01.04.16
    Описание
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 115.3 KB
    Дата 20.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 317.1 KB
    Дата 04.08.15
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 255.9 KB
    Дата 01.11.20
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 665.9 KB
    Дата 21.08.18
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 335.1 KB
    Дата 01.11.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.