Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Lexium 32 & Motors
Изображение BMH0703T37A2A Schneider Electric

BMH0703T37A2A

Green premium brand logo
Изображение BMH0703T37A2A Schneider Electric
  • 19 087,99 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Серводвигатель
    Краткое название устройства
    BMH
    максимальная механическая скорость
    8000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    3,4 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный
    3,4 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный
    пиковый пусковой момент
    8,7 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный
    10,2 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный
    номинальная выходная мощность
    650 Вт для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный
    900 Вт для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный
    номинальный вращательный момент
    3,1 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный
    2,9 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный
    номинальная скорость
    2000 об/мин. для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, однофазный
    совместимость продукта
    LXM32.D30M2 в 115 V однофазный
    LXM32.D18M2 в 230 В AC 50/60Hz однофазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP65 Стандарт
    IP67 С комплектом IP67
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    32768 точка/оборот x 4096 оборотов
    тормоз
    Без
    Монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    Электрическое соединение
    Поворотные угловые соединители
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    240 В
    Число фаз
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    5,55 А
    долговременная мощность
    1,68 Вт
    макс. ток Irms
    15 А для LXM32.D30M2
    17,8 А для LXM32.D18M2
    максимальный постоянный ток
    17,84 А
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    14 мм
    длина вала
    30 мм
    ширина ключа
    20 мм
    тип обратной связи
    Многооборотный SinCos Hiperface
    размер фланца двигателя
    70 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    3
    постоянный момент
    0,61 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    39,3 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    1,67 кг·см²
    активное сопротивление статора
    1,32 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    4,3 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    3,3 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    730 N в 1000 об/мин
    580 N в 2000 об/мин
    510 N в 3000 об/мин
    460 N в 4000 об/мин
    430 N в 5000 об/мин
    400 N в 6000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    Тип охлаждения
    Естественная конвекция
    Ширина
    186 мм
    диаметр центрирующего кольца
    60 мм
    глубина центрирующего кольца
    2,5 мм
    Количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5,5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    82 мм
    Вес
    3 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский5
    • английский5
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 01.03.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMH0703T37A2A : BMH0703T37A2A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BMH0703T37A2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    BMH0703T37A2A_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMH0703T37A2A : BMH0703T37A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BMH0703T37A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    BMH0703T37A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMH0703T37A2A : BMH0703T37A2A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BMH0703T37A2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    BMH0703T37A2A_ROHS_DECLARATION
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 18.6 MB
    Дата 09.06.17
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.4 MB
    Дата 01.01.15
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.