Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Lexium 32 & Motors
Изображение BMH1001T01A2A Schneider Electric

BMH1001T01A2A

Green premium brand logo
Изображение BMH1001T01A2A Schneider Electric
BMH1001T01A2A
Green premium brand logo

Двигатель BMH 100MM 3,4НМ IP54 1100ВТ без шпонок

Показать дополнительные характеристики
  • 19 529,31 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Серводвигатель
    Краткое название устройства
    BMH
    максимальная механическая скорость
    6000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    3,4 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, Однофазный
    3,4 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, Однофазный
    пиковый пусковой момент
    8,9 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, Однофазный
    10,2 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, Однофазный
    номинальная выходная мощность
    700 Вт для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, Однофазный
    900 Вт для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, Однофазный
    номинальный вращательный момент
    3,3 Н-м для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, Однофазный
    2,8 Н-м для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, Однофазный
    номинальная скорость
    2000 об/мин. для LXM32.D30M2 в 10 А, 115 В, Однофазный
    3000 об/мин. для LXM32.D18M2 в 6 А, 230 В, Однофазный
    совместимость продукта
    LXM32.D30M2 в 115 V Однофазный
    LXM32.D18M2 в 230 V AC 50/60Hz Однофазный
    конец вала
    Гладкий вал
    Степень защиты IP
    IP54 standard
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    Монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    Электрическое соединение
    Поворотные угловые соединители
    Дополнительные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Lexium 32
    Номинальное напряжение питания
    240 В
    Число фаз
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    5,11 А
    долговременная мощность
    1,74 Вт
    макс. ток Irms
    15 А для LXM32.D30M2
    19,4 А для LXM32.D18M2
    Максимальный постоянный ток
    19,38 А
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    19 мм
    Длина вала
    40 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    100 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    1
    постоянный момент
    0,67 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    43,3 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    3,19 кг·см²
    активное сопротивление статора
    1,19 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    5,3 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    4,5 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    900 N в 1000 об/мин
    720 N в 2000 об/мин
    630 N в 3000 об/мин
    570 N в 4000 об/мин
    530 N в 5000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    Тип охлаждения
    Естественная конвекция
    Ширина
    128,6 мм
    диаметр центрирующего кольца
    95 мм
    глубина центрирующего кольца
    3,5 мм
    Количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    9 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    115 мм
    Вес нетто
    3,34 кг
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    3,340 кг
    Высота упаковки 1
    2,200 дм³
    Ширина упаковки 1
    2,000 дм³
    Длина упаковки 1
    4,000 дм³
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Не содержит ПВХ
    Да
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский4
    • английский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.2 MB
    Дата 06.11.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»