Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80
Изображение BMXAMI0410H Schneider Electric

BMXAMI0410H

Green premium brand logo
Изображение BMXAMI0410H Schneider Electric
BMXAMI0410H
Green premium brand logo

4 изолированных входа ток/напряжение, Hi Speed, клеммник, H

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    9 978,28 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon X80
    Тип продукта
    Модуль аналогового ввода
    Специальная область применения продукта
    Для работы в сложных условиях
    электрическое соединение
    20 каналов 1 разъем
    Isolation between channels
    Гальв. развязанный
    входной уровень
    Высокий уровень
    номер аналогового входа
    4
    Тип подключения
    Ток +/- 20 mA
    Ток 0...20 mA
    Ток 4...20 mA
    Напряжение +/- 10 V
    Напряжение +/- 5 V
    Напряжение 0...10 V
    Напряжение 0...5 V
    Напряжение 1...5 V
    Дополнительные характеристики
    аналого-цифровое преобразование
    24 бит
    разрешение аналогового входа
    16 бит
    входной импеданс
    10 МОм
    допустимая перегрузка на входах
    +/- 30 V +/- 10 V
    +/- 30 V +/- 5 V
    +/- 30 V 0...10 V
    +/- 30 V 0...5 V
    +/- 30 V 1...5 V
    +/- 90 mA +/- 20 mA
    +/- 90 mA 0...20 mA
    +/- 90 mA 4...20 mA
    резистор встроенного преобразователя
    250 Ohm
    точность встроенного токозадающего резистора
    0,1 % - 15 млн-1/°C
    Вид фильтра
    Цифровой фильтр первого порядка
    длительность цикла быстрого считывания
    1 мс + 1 мс x кол-во используемых каналов
    номинальн. длительность цикла считывания
    5 мс для 4 каналов
    погрешность измерения
    0.075 % of full scale +/- 10 V 25 °C
    0.075 % of full scale +/- 5 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...10 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...5 V 25 °C
    0.075 % of full scale 1...5 V 25 °C
    0.15 % of full scale +/- 20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 0...20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 4...20 mA 25 °C
    <= 0.2 % of full scale +/- 10 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale +/- 5 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 0...10 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 0...5 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 1...5 V - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale +/- 20 mA - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale 0...20 mA - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale 4...20 mA - 25...70 °C
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    15 ppm/°C +/- 10 V
    15 ppm/°C +/- 5 V
    15 ppm/°C 0...10 V
    15 ppm/°C 0...5 V
    15 ppm/°C 1...5 V
    30 ppm/°C +/- 20 mA
    30 ppm/°C 0...20 mA
    30 ppm/°C 4...20 mA
    перекалибровка
    Встроенный
    подавление несимметричной помехи между каналами
    >= 80 дБ
    формат цифрового значения
    +/- 32767 in user scale
    +/- 10000 по умолчанию
    Наибольшее рабочее напряжение
    300 В постоянный ток между каналами
    1400 В постоянный ток между каналами и землей
    1400 В постоянный ток между каналами и шиной
    разрешающая способность измерительного прибора
    0,35 мВ +/- 10 V
    0,35 мВ +/- 5 V
    0,35 мВ 0...10 V
    0,35 мВ 0...5 V
    0,35 мВ 1...5 V
    0,92 мкА +/- 20 mA
    0,92 мкА 0...20 mA
    0,92 мкА 4...20 mA
    максимальное преобразуемое значение
    +/- 11.4 V +/- 10 V
    +/- 11.4 V +/- 5 V
    +/- 11.4 V 0...10 V
    +/- 11.4 V 0...5 V
    +/- 11.4 V 1...5 V
    0...30 mA +/- 20 mA
    0...30 mA 0...20 mA
    0...30 mA 4...20 mA
    Защитное исполнение
    Защитное конформное покрытие
    Рабочая высота
    0...2000 м
    2000...5000 м с понижающим коэффициентом
    Светодиодный индикатор состояния
    RUN: 1 светодиод (зеленый)
    Диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    ERR: 1 светодиод (красный)
    Вв/выв.: 1 светодиод (красный)
    Вес
    0,143 кг
    потребляемая мощность, Вт
    0,82 Вт 24 В постоянный ток типичный
    1,30 Вт 24 В постоянный ток максимальное
    Условия эксплуатации
    Виброустойчивость
    3 gn
    Ударопрочность
    30 gn
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Относительная влажность
    5…95 % в 55 °C без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP20
    Директивы
    2014/35/EU - директива низкого напряжения
    2014/30/EU - электромагнитная совместимость
    2012/19/EU - WEEE директива
    Сертификаты
    EAC
    RCM
    UL
    CSA
    IEC-Ex
    Merchant Navy
    ATEX
    CE
    Стандарты
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Характеристики окружающей среды
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Пыленепроницаемый class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant уровень 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 10.0)
    Дата 30.07.19
    Размер 11.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 10)
    Дата 01.10.19
    Размер 12.3 MB
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for BMXAMI0410H: analog input module M340 - 4 inputs 0..20 mA (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.18
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 21.01.19
    Размер 242.2 KB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 21.12.18
    Размер 5.9 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 92.9 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 2.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.01.19
    Размер 412.5 KB
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18.05.18
    Размер 896.4 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 11.01.19
    Размер 181.4 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 563.2 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 08.01.19
    Размер 678.6 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 21.01.19
    Размер 317.6 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18.02.19
    Размер 4.6 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 17.10.18
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 04.09.18
    Размер 3.2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.