Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80
Изображение BMXDDO1612H Schneider Electric

BMXDDO1612H

Green premium brand logo
Изображение BMXDDO1612H Schneider Electric
BMXDDO1612H
Green premium brand logo

16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие

Показать дополнительные характеристики
  • 4 549,78 UAH
    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.04.2020 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Modicon X80
    Тип продукта
    Модуль дискретного вывода
    Специальная область применения продукта
    Для работы в сложных условиях
    количество дискретных выходов
    16
    логика дискретного выхода
    Отрицательн.
    напряжение дискретного выхода
    24 В 19...30 V пост. ток
    ток дискретного выхода
    0.5 А
    совместимость выхода
    Вход пост. тока, не соответствующий МЭК 61131-2
    Дополнительные характеристики
    ток на канал
    0,625 А
    maximum current per module
    10 А
    maximum leakage current
    0,5 мА в состоянии 0
    [Ures] напряжение нулевой последовательности
    1,2 В в состоянии "1"
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм 500 В пост. тока
    maximum power dissipation in W
    2,26 Вт
    время отклика на выходе
    1.2 мс
    параллельное соединение выходов
    Да: максимум 3
    типовой потребляемый ток
    79 мА в 3,3 В пост. ток
    тип защиты
    защита от включения с обратной полярностью
    Внешн. защита от короткого замыкания
    защита от перегрузки
    защита от перенапряжения
    защита от перегрузки на выходе
    С выключателем с электронным расцепителем 1,5 In < Id < 2 In
    С ограничителем тока
    защита от перенапряжения на выходе
    С диодом Transil
    защита от короткого замыкания на выходе
    С внешним предохранителем 2 А
    защита от включения с обратной полярностью
    Обратно включенный диод
    порог обнаружения напряжения
    < 14 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства ававрийная сигнализация
    > 18 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства в состоянии 0
    maximum tungsten load
    6 Вт
    частота коммутации
    0,5/LI² Гц
    Активное сопротивление нагрузки
    > 48 Ohm
    Светодиодный индикатор состояния
    Работа модуля (RUN): 1 светодиод (зеленый)
    Диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Модуль вв/выв.: 1 светодиод (красный)
    Вес
    0,12 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Директивы
    2014/35/EU - директива низкого напряжения
    2014/30/EU - электромагнитная совместимость
    2012/19/EU - WEEE директива
    Сертификаты
    RCM
    CSA
    Merchant Navy
    ATEX
    IEC-Ex
    EAC
    UL
    CE
    Стандарты
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    электрическая прочность изоляции
    1500 В Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/земля
    1500 В Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/внутренние логические схемы
    Виброустойчивость
    3 gn
    Ударопрочность
    30 gn
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Относительная влажность
    5…95 % в 55 °C без образования конденсата
    Защитное исполнение
    Защитное конформное покрытие
    Характеристики окружающей среды
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Пыленепроницаемый class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant уровень 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Рабочая высота
    0...2000 м
    2000...5000 м с понижающим коэффициентом
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки28
    • русский4
    • английский25
    • французкий11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.7 MB
    Дата 31.01.20
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.3 MB
    Дата 01.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 01.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 01.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 18.3 MB
    Дата 01.12.18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 343.5 KB
    Дата 17.12.19
    Файлы в документе
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    prp.document.label.format zip
    Размер 2.2 MB
    Дата 09.02.19
    Файлы в документе
    prp.document.label.format pdf
    Размер 92.9 KB
    Дата 23.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 242.2 KB
    Дата 21.01.19
    prp.document.label.format zip
    Размер 5.9 MB
    Дата 21.12.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMXDDO1612H : 16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMXDDO1612H : 16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BMXDDO1612H : 16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 09.04.20
    Описание
    16 вых, транз, 0.5А, клеммник, покрытие
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 926.8 KB
    Дата 01.07.15
    Морской сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 563.2 KB
    Дата 07.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.6 MB
    Дата 18.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 317.6 KB
    Дата 21.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 181.4 KB
    Дата 11.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 678.6 KB
    Дата 08.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 412.5 KB
    Дата 07.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3 MB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 896.4 KB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 205 KB
    Дата 18.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 04.12.16
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 238.3 KB
    Дата 17.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 04.09.18
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 196 KB
    Дата 01.09.14
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.