Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ИБП Back-UPS Pro
Изображение BR550GI Schneider Electric

BR550GI

Изображение BR550GI Schneider Electric
BR550GI

ИБП APC Back-UPS Pro 550 с функцией энергосбережения

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Back-UPS Pro 550 с функцией энергосбережения
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , Руководство пользователя , Гарантийная карта
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Антигуа и Барбуда , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гвинея , Гайана , Гвиана , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    330 Ватты / 550 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    330 Ватты / 550 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    176 - 282 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    155 - 290V
    Максимальный входной ток
    6 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    7 A
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    12 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC110
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Опциональный кабель Simple Signalling RS232 , USB
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    420 Джоули
    Фильтрация
    Непрерывная многополюсная фильтрация шумов : 10% от пропускаемого напряжения скачка по стандарту IEEE : нулевое время реагирования на перегрузку : мгновенно
    Защита линий передачи данных
    Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45)
    Физические
    Максимальная высота
    190.0 mm
    Максимальная ширина
    91.0 mm
    Максимальная глубина
    310.0 mm
    Масса нетто
    6.53 кг.
    Масса брутто
    7.71 кг.
    Высота в упаковке
    252.0 mm
    Ширина в упаковке
    138.0 mm
    Глубина в упаковке
    442.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    2.0
    Масса упаковки
    15.94 кг.
    Цвет
    Черный
    Коды SCC
    1073130426688 1
    Устройств на поддоне
    48.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    A-tick , C-tick , CE , GOST , GS Mark
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену , 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС
    Политика защиты оборудования
    На весь срок службы: 150 тыс. евро , На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов , На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Версия 0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Монтаж и эксплуатация ИБП Back-UPS RS 550GI (Версия 1)
    Back-UPS RS 550GI Installation and Operation (Версия 1)
    Дата 23.10.09
    Размер 198.1 KB
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Версия 0)
    Дата 18.03.16
    Размер 90.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS BR500GI Specification Sheet (Версия 1)
    Дата 16.11.12
    Размер 82.2 KB
    Дата 16.11.12
    Размер 603.4 KB
    BR550GI Spec Sheet (Версия 1)
    Дата 14.07.10
    Размер 73.7 KB
    Дата 14.07.10
    Размер 1,014.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Test Approval for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 15.05.19
    Размер 362.3 KB
    Дата 15.05.19
    Размер 1.3 MB
    GS certification for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 16.06.19
    Размер 711.2 KB
    Дата 16.06.19
    Размер 576.2 KB
    CB Certification Back UPS RS LCD 550 Master Control 230V (Версия 2)
    Back UPS RS LCD 550 Master Control EMC Certification (Версия 1)
    Дата 18.10.12
    Размер 187.3 KB
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Версия 0)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Версия 0)
    EU DOC for BR series (Версия 0)
    Дата 28.07.16
    Размер 128 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS RS Quick Installation (Версия 1)
    Дата 25.04.14
    Размер 144.1 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Back-UPS Profile 2 (Версия 1)
    Дата 28.01.19
    Размер 85.6 KB
    Листовка
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS Pro 230V 550VA - Product Cheat Sheet for BR550GI (Версия 1)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Product Environmental Profile 2 for Back-UPS (Версия 1)
    Дата 28.01.19
    Размер 379.6 KB
    Дата 28.01.19
    Размер 641.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.