Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ИБП Back-UPS Pro
Изображение BR900MI Schneider Electric

BR900MI

Изображение BR900MI Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    Back UPS Pro BR 900VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface
    Включает
    USB-кабель , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    540 Ватты / 900 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    540 Ватты / 900 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ±1 Гц
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    176 - 294 V
    Максимальный входной ток
    10 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    10 A
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    12 часов (-а)
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Фильтрация
    Постоянная многополюсная фильтрация шумов: 10% от пропуска всплесков IEEE : мгновенное реагирование на всплески: мгновенно
    Защита линий передачи данных
    Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45)
    Физические
    Максимальная высота
    190.0 мм.
    Максимальная ширина
    91.0 мм.
    Максимальная глубина
    310.0 мм.
    Масса нетто
    7.0 кг.
    Масса брутто
    8.0 кг.
    Высота в упаковке
    255.0 мм.
    Ширина в упаковке
    440.0 мм.
    Глубина в упаковке
    143.0 мм.
    Единицы измерения характеристик упаковки
    2.0
    Масса упаковки
    16.86 кг.
    Коды SCC
    1073130434694 1
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    16.400 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    A-tick , C-tick , CE , EAC , GS Mark , RCM , TISI
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену , 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС
    Политика защиты оборудования
    На весь срок службы: 150 тыс. евро , На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов , На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BACK-UPS PRO BR650/900/1300/1600MI (Версия 0)
    Дата 27.03.19
    Размер 373.2 KB
    BACK-UPS PRO BR650/900/1300/1600MI (Версия 0)
    Дата 27.03.19
    Размер 452.4 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    APC 230V Back-UPS Pro Brochure (Версия 0)
    Дата 24.06.19
    Размер 448.2 KB
    Дата 24.06.19
    Размер 11.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Telepermit certificate for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 13.08.19
    Размер 58.1 KB
    GS certification for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 16.06.19
    Размер 711.2 KB
    Дата 16.06.19
    Размер 576.2 KB
    CB Test Approval for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 15.05.19
    Размер 362.3 KB
    Дата 15.05.19
    Размер 1.3 MB
    CE EMC + Ctick for Back UPS PRO (Версия 0)
    Дата 14.05.19
    Размер 1.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.