Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все ИБП серии Back-UPS
Изображение BX500CI Schneider Electric

BX500CI

Изображение BX500CI Schneider Electric
BX500CI

ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC

Показать дополнительные характеристики
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Back-UPS 500 ВА, авторегулировка напряжения, розетки IEC
    Включает
    Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    300 Ватты / 500 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    300 Ватты / 500 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (1) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    45–65 Гц
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Максимальный входной ток
    2 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    7 A
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Сменная батарея
    APCRBC114
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    273 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    185.0 mm
    Максимальная ширина
    115.0 mm
    Максимальная глубина
    213.0 mm
    Масса нетто
    5.2 кг.
    Масса брутто
    5.68 кг.
    Высота в упаковке
    257.0 mm
    Ширина в упаковке
    190.0 mm
    Глубина в упаковке
    291.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    2.0
    Цвет
    Черный
    Коды SCC
    6073130430736 7
    Устройств на поддоне
    60.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS BX500CI (Версия 0)
    Дата 15.11.13
    Размер 71.7 KB
    Back-UPS BX500CI (Версия 0)
    Дата 15.11.13
    Размер 261.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS BX500CI (Версия 0)
    Дата 21.03.14
    Размер 216.9 KB
    Дата 21.03.14
    Размер 70.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    APC Back-UPS 500VA, 550VA, 650VA, AVR, 230V, and 500VA, 650VA non-AVR (Версия 0)
    APC BACK-UPS RS 500, 230V WITHOUT AUTO SHUTDOWN SOFTWARE, RUSSIA, ME, AFRICA, ASEAN (Версия 0)
    EU Declaration of Conformity for BackUPS BC, BX (Версия 0)
    Дата 29.06.16
    Размер 135.2 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Back-UPS Profile 1 (Версия 0)
    Дата 06.08.12
    Размер 404.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Product Environmental Profile 1 for Back-UPS (Версия 0)
    Дата 31.07.12
    Размер 460.6 KB
    Дата 31.07.12
    Размер 460.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.