Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Астрономическое Реле времени IC ASTRO 2 канала

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    5 188,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IC
    тип устройства или его аксессуаров
    Программируемый астрономический сумеречный выключатель
    краткое название устройства
    IC Astro
    количество каналов
    2
    тип батареи
    Литиевая
    поставляемое оборудование
    Ключ памяти
    тип настройки
    Еженедельное программирование
    доступные функции
    Время автоматического переключения
    Соединение с функциями переключения по времени
    Контролировать путем расчета времени рассвета/заката
    язык
    Датский
    Немецкий
    Английский
    Эстонский
    Финский
    Французский
    Немецкий
    Итальянский
    Латвийский
    Литовский
    Русский
    Шведский
    Украинский
    Турецкий
    совместимость изделий
    Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    точность измерения
    +/- 1 с/сутки
    способ управления
    Путем расчета времени рассвета/заката
    тип нагрузки
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2 x 100 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 6 x 58 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 6 x 58 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 11 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 15 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 20 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 9 x 7 Вт )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 9 x 36 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 250 ВА )
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    3 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 58 W )
    5 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 36 W )
    потребляемая мощность
    6 В·А
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    16 А - 250 V переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    тип дисплея
    Подсвечиваемый ЖК дисплей
    макс. количество коммутаций
    84
    мин. длительность интервала
    1 min
    срок резервного хранения данных
    Сохранение времени и программ в течение 6 лет
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    5
    присоединения
    X 2 безвинтовые зажимы : <= 2.5 мм²
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    65 мм
    масса продукта
    132 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...45 °C
    степень защиты IP
    IP20 B
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lighting management for a car park of a large tertiary site (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.