Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Acti 9 ic100k+ - 1c Сумеречный выключатель - 1...99000 lux

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    3 794,48 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IC
    тип устройства или его аксессуаров
    Сумеречное реле
    краткое название устройства
    IC100k
    поставляемое оборудование
    Цифровая ячейка настенного монтажа
    Цифровая ячейка распределительного щита
    Комплект программирования для ПК
    язык
    Датский
    Немецкий
    Английский
    Эстонский
    Финский
    Французский
    Немецкий
    Итальянский
    Латвийский
    Литовский
    Русский
    Шведский
    Украинский
    Турецкий
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    количество каналов
    1
    тип нагрузки
    ( 800 VA )
    Balast : conventional, ( 26 x 36 W )
    Balast : conventional, ( 26 x 36 W )
    Balast : conventional, ( 26 x 36 W )
    Balast : conventional, ( 20 x 58 W )
    Balast : conventional, ( 20 x 58 W )
    Balast : conventional, ( 20 x 58 W )
    Balast : conventional, ( 10 x 100 W )
    Balast : conventional, ( 10 x 100 W )
    Balast : conventional, ( 10 x 100 W )
    Balast : electronic, ( 14 x 23 W )
    Balast : electronic, ( 22 x 7 W )
    ( 2300 VA )
    Balast : electronic, ( 650 VA )
    Balast : conventional, ( 10 x 36 W )
    Balast : conventional, ( 6 x 58 W )
    ( 2600 W )
    ( 2600 W )
    Balast : conventional, ( 2 x 100 W )
    Balast : electronic, ( 16 x 15 W )
    Balast : electronic, ( 18 x 11 W )
    Balast : electronic, ( 16 x 20 W )
    потребляемая мощность
    3 В·А
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    16 А - 250 V переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    задержка
    < 60 с
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    4
    регулировка интенсивности света
    1...99000 лк
    присоединения
    X 2 безвинтовые зажимы : <= 2.5 мм²
    класс электрической изоляции
    Класс II
    высота
    90 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    69 мм
    масса продукта
    183 г
    способ управления
    Обнаружением яркости
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    степень защиты IP
    IP20C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.