Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Сумеречный выключатель IC100KP 2К. с настенным датчиком

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    7 347,81 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 IC
    тип устройства или его аксессуаров
    Программируемый сумеречный выключатель с реле времени
    краткое название устройства
    IC100k
    область применения
    Строительство
    поставляемое оборудование
    Ключ памяти
    Цифровая ячейка настенного монтажа
    Цифровая ячейка распределительного щита
    Комплект программирования для ПК
    тип нагрузки
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2 x 100 W )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 6 x 58 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 18 x 11 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 16 x 15 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 16 x 20 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 14 x 23 Вт )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 22 x 7 Вт )
    Двигатель, ( 2300 ВА )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 650 ВА )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт )
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 2600 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 2600 Вт )
    Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 800 ВА )
    тип батареи
    Литиевая
    язык
    Датский
    Немецкий
    Английский
    Эстонский
    Финский
    Французский
    Немецкий
    Итальянский
    Латвийский
    Литовский
    Русский
    Шведский
    Украинский
    Турецкий
    Дополнительные характеристики
    потребляемая мощность
    3 В·А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    100...240 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    макс. коммутируемый ток
    10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
    16 А - 250 V переменный ток pf = 1
    класс электрической изоляции
    Класс II
    количество каналов
    2
    шаг 9 мм
    6
    макс. количество коммутаций
    84
    мин. длительность интервала
    1 min
    способ управления
    Обнаружением яркости
    тип дисплея
    Подсвечиваемый ЖК дисплей
    диапазон задержки
    <= 60 s (on contact breaking)
    срок резервного хранения данных
    10 лет
    тип настройки
    Еженедельное программирование
    регулировка интенсивности света
    1...99000 лк
    присоединения
    X 2 безвинтовые зажимы : <= 2.5 мм²
    жесткость кабеля
    Гибкий
    Жесткий
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    90 мм
    ширина
    54 мм
    глубина
    69 мм
    масса продукта
    352 г
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20C
    стандарты
    EN 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.