Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CCTDD20004 Schneider Electric

Посмотреть все STD-SCU

STD-SCU - CCTDD20004

STD / SCU

Изображение CCTDD20004 Schneider Electric
Посмотреть все STD-SCU
STD-SCU - CCTDD20004
STD / SCU

Диммер 1000Вт STD1000RL-SAE 4 входа

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    4 329,49 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 STD
    тип устройства или его аксессуаров
    Дистанционное регулирование с помощью диммера
    краткое название устройства
    STD
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    тип нагрузки
    Галогенная лампа , ( 230 В ) ( переменный ток ) ( 60...1000 Вт )
    Лампа накаливания, ( 230 В ) ( переменный ток ) ( 60...1000 Вт )
    Лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором, ( 60...1000 Вт )
    Двигатель, ( 60...600 Вт )
    тип управления
    Местное управление : кнопка
    Дистанционное управление : кнопка
    потребляемая мощность
    0.8 В·А
    тепловые потери
    3 Вт
    тип входа
    4 push-button : allows control up to 20 dimmers
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +/- 10 % ) переменный ток, 50 Гц
    входное напряжение
    12...30 В пер./пост. тока
    типы реализуемых защит
    Электронная защита от перегрузки
    Электронная защита от перенапряжения
    Электронная защита от перегрева
    Плавкий предохранитель
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    8
    подсоединенное вспомогательное оборудование
    Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м
    Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м
    присоединения
    Винтовые зажимы, 2 кабель (-и) <= 4 мм² верхний
    Винтовые зажимы, 5 кабель (-и) <= 2.5 мм² нижний
    cable distance between devices
    50 m
    высота
    85 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    62 мм
    масса продукта
    130 г
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    EN 60669-2-1
    директивы
    89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
    73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
    рабочая температура окружающей среды
    0...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    0...60 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • латвийский
    • эстонский
    • литовский
    • французкий
    • нидерландский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    STD1000RL-SAE (Версия 2)
    Дата 18.10.12
    Размер 523.5 KB
    STD1000RL-SAE (Версия 0)
    Дата 18.10.12
    Размер 395 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DIMMER 1000W STD1000 (Версия 1.0)
    Дата 18.07.13
    Размер 598.5 KB
    Дата 18.07.13
    Размер 499.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    STD and SCU dimmers catalogue (Версия 2.0)
    Дата 20.10.15
    Размер 1.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.