Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CR1F630M7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - CR1F630M7

Магнитные пускатели с фиксатором

Изображение CR1F630M7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - CR1F630M7
Магнитные пускатели с фиксатором

Контактор с магнитной защитой 630А.220В 50/60Гц

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    73 562,33 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys F
    тип устройства или его аксессуаров
    Магнитный контактор с фиксатором
    краткое название устройства
    CR1F
    область применения
    Управление
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V переменный ток 25...200 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1000 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
    630 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3
    560 A (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-4
    мощность двигателя, кВт
    335 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    тип цепи управления
    Пер. ток 50...400 Hz
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    220...230 V переменный ток 50...400 Hz
    220...230 V постоянный ток
    Номинальная включающая способность Irms
    6740 А
    номинальная отключающая способность
    6300 А в 220...440 V
    5400 А в 500 V
    3200 А в 1000 V
    4600 А в 660/690 V
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    4400 A <= 40 °C 30 с
    3400 A <= 40 °C 1 мин
    2200 A <= 40 °C 3 мин
    1600 A <= 40 °C 10 мин
    5,05 кА <= 40 °C 1 с
    5,05 кА <= 40 °C 5 с
    5,05 кА <= 40 °C 10 с
    соответствующий номинал предохранителя
    630 А aM в <= 440 V
    1000 А gG в <= 440 V
    1000 А BS88 в <= 440 V
    среднее полное сопротивление
    0.12 мОм в 50 Гц - Ith 1000 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    1000 В в соответствии с IEC 60158-1
    1000 В в соответствии с IEC 60947-4
    1000 В в соответствии с BS 775
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    120 Вт AC-1
    48 Вт AC-3
    присоединения
    Шины 2 x (60 x 5 mm)
    Силовая цепь : болтовое соединение
    момент затяжки
    58 Н-м
    время срабатывания
    50...100 мс расцепление
    40...80 мс блокировочный
    механическая износостойкость
    1 млн. циклов
    рабочая частота
    120 цикл/ч в <= 40 °C
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc блокировочный
    0,85...1,1 Uc расцепление
    средн. потребление катушки в Вт
    11 В·А переменный ток 50...400 Hz расцепление
    11 В·А постоянный ток расцепление
    2300 В·А переменный ток 50...400 Hz блокировочный
    2300 В·А постоянный ток блокировочный
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -15...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    высота
    304 мм
    ширина
    309 мм
    глубина
    255 мм
    масса продукта
    18.6 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys F standard & latching contactors - 3P (3NO) - 630 A - 800 A - AC-3 (Версия 1.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Версия 07)
    Дата 15.03.18
    Размер 2.2 MB
    Дата 15.03.18
    Размер 751.2 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Версия 2.0)
    Дата 25.01.19
    Размер 391.6 KB
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.