Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DF101V Schneider Electric

Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1 - DF101V

предохранитель-разъединитель

Изображение DF101V Schneider Electric
Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1
TeSys DF, LS1/GK1 - DF101V
предохранитель-разъединитель

Разъединитель-предохр.TeSyS - 1P 32 A - предохр. 10 x 38 мм - указатель срабат.

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    128,11 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys DF
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    краткое название устройства
    DF10
    совместимость продукта
    DF2CA Предохранитель картриджа
    DF2CN Предохранитель картриджа
    описание полюсов
    1P
    номинальный ток предохранителя
    10 x 38 mm
    тип предохранителя
    AM
    GG
    тип управления
    Тумблер с блокировкой
    локальная индикация
    Индикация сгоревшего предохранителя
    категория применения
    AC-20B в соответствии с IEC 60947-3
    DC-20B в соответствии с IEC 60947-3
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V постоянный ток
    690 V переменный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    32 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    категория перенапряжения
    III
    выдерживаемое короткое замыкание
    120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
    рассеиваемая мощность, Вт
    3 Вт maximum power dissipation by fuse
    Дополнительные характеристики
    стандарты
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2 : R22 HL2
    EN/IEC 60947-3
    сертификация
    CSA
    CCC
    EAC
    IEC
    DNV-GL
    Внесенный в список UL
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    монтажное положение
    Вертикальный (допуск: +/- 23°)
    присоединения
    Винтовой зажим : 1 кабель 1...16 мм² - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник
    Винтовой зажим : 2 кабель 1...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник
    Винтовой зажим : 1 кабель 1...16 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    Винтовой зажим : 2 кабель 1...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    момент затяжки
    2 Н-м - с помощью отвертки PZ2
    2 Н-м - с помощью отвертки Ø 5.5 мм
    высота
    79.5 мм
    ширина
    17.5 мм
    глубина
    61 мм
    масса продукта
    0.042 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 12 шт.
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C with derating above 20°C
    рабочая высота
    0...2000 м без ухудшения номинальных значений
    степень защиты IP
    IP20
    степень загрязнения
    3
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    код совместимости
    DF10
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys DF fuse-disconnector 1P 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Версия 1.0)
    TeSys DF fuse-disconnector 1P 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.