Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DF2CA16 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1 - DF2CA16

картриджи предохранителей

Изображение DF2CA16 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1
TeSys DF, LS1/GK1 - DF2CA16
картриджи предохранителей

Предохранитель тип АМ,размер 10х38.16А

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    163,37 UAH
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Предохранитель-разъединитель TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Патронный предохранитель
    краткое название устройства
    DF2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V переменный ток
    номинальный ток предохранителя
    10 x 38 mm
    тип предохранителя
    NFC
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    16 А 500 V
    характеристика предохранителя
    AM
    масса продукта
    0.01 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.