Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   EasyPact
Изображение EZC100H4040 Schneider Electric

EZC100H4040

Green premium brand logo
Изображение EZC100H4040 Schneider Electric
  • 2 550,24 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    EasyPact
    Тип продукта
    Выключатель
    Краткое название устройства
    Easypact EZC100H
    наименование автоматического выключателя
    Easypact EZC100H
    Область применения
    Распределение
    Описание полюсов
    4P
    Описание защищенных полюсов
    3t
    Тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    Частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    100 А в 40 °C
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    код отключающей способности
    H
    отключающая способность
    10 кА Icu в 125 В постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА Icu в 250 В постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА Icu в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 110...130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    30 кА Icu в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    30 кА Icu в 415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    5 кА в 125 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    5 кА в 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
    5 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    2,5 кА в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    15 кА в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА в 110...130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    7,5 кА в 415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    Категория применения
    Категория А
    наименование расцепителя
    TM-D
    Технология расцепителя
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    40 А в 50 °C
    Тип защиты
    Защита от перегрузки
    Защита от короткого замыкания
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительные характеристики
    Тип привода
    Тумблер
    Исполнение выключателя
    Стационарный
    Монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    Механическая износостойкость
    8500 циклы
    электрическая износостойкость
    Категория А: 1500 циклы 415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Шаг соединения
    25 мм
    Индикатор наличия напряжения
    Прямая индикация положения контакта
    установка защиты нейтрали
    Без защиты
    Защита от замыкания на землю
    Без
    Высота
    130 мм
    Ширина
    100 мм
    Глубина
    60 мм
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    GB/T 14048.2
    JIS C8201-2-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    Степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -35…85 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки15
    • русский7
    • английский12
    • французкий5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 18.7 MB
    Дата 30.06.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD of EZC 100 4P (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    13.2 MB
    zip
    3.1 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 16.3 MB
    Дата 26.12.17
    Файлы в документе
    stp
    13.2 MB
    zip
    3.1 MB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 327.4 KB
    Дата 05.06.08
    prp.document.label.format pdf
    Размер 862 KB
    Дата 25.03.08
    prp.document.label.format pdf
    Размер 615.9 KB
    Дата 18.03.08
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 21.01.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZC100H4040 : circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZC100H4040 : circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZC100H4040 : circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    circuit breaker Easypact EZC100H - TMD - 40 A - 4 poles 3d
    Морской сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 383.5 KB
    Дата 17.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 569.8 KB
    Дата 23.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.6 MB
    Дата 12.02.16
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 263.4 KB
    Дата 27.06.19
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 467 KB
    Дата 24.07.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 193.4 KB
    Дата 15.01.13
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.