Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   EasyPact
Изображение EZEUVRN400AC Schneider Electric

EZEUVRN400AC

Green premium brand logo
Изображение EZEUVRN400AC Schneider Electric
EZEUVRN400AC
Green premium brand logo

расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250

Показать дополнительные характеристики
  • 4 203,28 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Краткое название устройства
    UVRN
    Тип продукта
    Расцепитель напряжения
    Область применения
    Управлене освещением
    Совместимость серий продукта
    EasyPact EZC
    Тип расцепителя напряжения
    Расцепитель минимального напряжения
    Напряжение цепи управления
    400 V AC 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    Предельное напряжение срабатывания
    0,35...0,7 х Un отключение
    0,85 x Un включение
    Пусковая мощность
    5 ВА
    Исполнение монтажа
    Внутренняя установка
    Время срабатывания
    < 50 мс
    Клеммный блок
    Предварительно - подключенный0…0,5 мм²
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    0,036 кг
    Высота упаковки 1
    0,350 дм³
    Ширина упаковки 1
    0,750 дм³
    Длина упаковки 1
    0,850 дм³
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский4
    • испанский1
    • китайский1
    • французкий1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact EZC Catalog (Версия 1)
    Описание
    EasyPact EZC Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.6 MB
    Дата 18.06.20
    Описание
    EasyPact EZC Catalog
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Accessories - under voltage release MN 3D Stp (Версия 1.0)
    Описание
    Accessories - under voltage release MN 3D Stp
    prp.document.label.format stp
    Размер 3.1 MB
    Дата 18.07.19
    Описание
    Accessories - under voltage release MN 3D Stp
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.4 MB
    Дата 23.01.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZEUVRN400AC : EZEUVRN400AC_REACH_DECLARATION
    Описание
    EZEUVRN400AC_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 28.11.20
    Описание
    EZEUVRN400AC_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZEUVRN400AC : расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    Описание
    расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 28.11.20
    Описание
    расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    EZEUVRN400AC : расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    Описание
    расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 28.11.20
    Описание
    расцепитель минимального напряжения UVRN - 400 В пер.ток - for EZC250, EZCV250
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 130.2 KB
    Дата 05.01.12
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.