Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Lexium 32 & Motors
Изображение GBX1600201404F Schneider Electric
Снято с производства

GBX1600201404F

Изображение GBX1600201404F Schneider Electric
Снято с производства
GBX1600201404F

Редуктор GBX 160mm п/ч 1:20 для BSH1404

Показать дополнительные характеристики
Нет замены для GBX1600201404F. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • 72 800,19 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Совместимость серий продукта
    Lexium 15
    Lexium 62 ILM
    Lexium 62
    Lexium 32
    Lexium 52
    Тип продукта
    Планетарный редуктор
    тип зубчатой передачи
    Прямозубая передача
    Краткое название устройства
    GBX
    наружный диаметр подшипника
    160 мм
    совместимость продукта
    SH3
    MH3
    ILM
    передаточное число
    20:1
    Дополнительные характеристики
    maximum torsional backlash
    10 arc.min
    жёсткость при кручении
    41 Нм/угл. мин
    цвет корпуса
    Черный
    материал корпуса
    Анодированный алюминий чёрного цвета
    материал вала
    C 45
    дополнительная информация
    Смазан на весь срок службы
    срок службы в часах
    30000 h at 100 rpm at 30 °C
    КПД
    94 %
    Положение монтажа
    Любое положение
    максимальная радиальная сила Fr
    4200 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    6000 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
    максимальная осевая сила Fa
    6000 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    8000 N at 100 rpm, during 10000 hour at 30°C
    moment of inertia
    6,64 г/см²
    непрерывный выходной момент
    800 Н-м в 100 об/мин в 30 °C
    максимальный выходной момент
    1280 Н-м в 100 об/мин в 30 °C
    Вес нетто
    22 кг
    Условия эксплуатации
    уровень шума
    70 dB at 1 m, no-load
    Степень защиты IP
    Shaft output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    23 кг
    Высота упаковки 1
    26 см
    Ширина упаковки 1
    45 см
    Длина упаковки 1
    26 см
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • английский2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 24.09.20
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.