Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Magelis GTO
Изображение HMIZGFIX2 Schneider Electric

HMIZGFIX2

Изображение HMIZGFIX2 Schneider Electric
HMIZGFIX2

Монтажный Комплект для GTO в стальном корпусе 8 гаек, 4 угловых кронштейна

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    660,04 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Magelis GTO
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для установки и крепления
    аксессуар / отдельный тип детали
    Монтажный комплект
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    HMIGTO2315
    HMIGTO5315
    HMIGTO6315
    Назначение аксессуара/отдельной детали
    Графическая панель
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    24 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis GTO Advanced Optimum Panels Catalog (Версия 2.0)
    Дата 15.05.19
    Размер 4.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magelis HMIGTO for Vijeo Designer, User Manual (Версия 05)
    Дата 01.04.16
    Размер 4.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.