Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Серверные комнаты
Изображение IAX1SURT3KIP10 Schneider Electric
Снято с производства

IAX1SURT3KIP10

Изображение IAX1SURT3KIP10 Schneider Electric
Снято с производства
IAX1SURT3KIP10

ИБП APC ISX Smart-UPS для компьютерных залов, одностоечный, RT, 3000ВА, 230В, базовая система

Показать дополнительные характеристики
IAX1SURT3KIP10нет заменя для IAX1SURT3KIP10_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC ISX Smart-UPS для компьютерных залов, одностоечный, RT, 3000ВА, 230В, базовая система
    Включает
    Руководство по установке , Руководство пользователя , Плата администрирования Web/SNMP
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Сконфигурированная мощность
    2100
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
    Вход
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    2.44 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    100 - 280V V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Емкость батареи в вольт-ампер-часах
    960
    Типовое время перезарядки
    2.5 часов (-а)
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи) : и Overload (перегрузки)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Физические
    Максимальная высота
    2071.0 мм.
    Максимальная ширина
    597.0 мм.
    Максимальная глубина
    1072.0 мм.
    Высота в упаковке
    2210.0 мм.
    Ширина в упаковке
    762.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1245.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Свободное пространство аппаратурной стойки
    39 U
    Число стоек
    1
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -20 - 50 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    0.000 дБ
    Соответствие
    Стандартная гарантия
    3 года на ремонт или замену , дополнительные абонементы на продление гарантии , предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure for Server Rooms (Manual) (Версия 0)
    Дата 09.09.04
    Размер 742.1 KB
    Дата 09.09.04
    Размер 1.1 MB
    InfraStruXure for Server Rooms (Manual) (Версия 0)
    Дата 09.09.04
    Размер 999.5 KB
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 02.11.04
    Размер 1.1 MB
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 02.11.04
    Размер 1 MB
    Дата 02.11.04
    Размер 1.4 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.